Coffret pour TC, couvercle amovible avec panneau en bois, type 3R
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Coffret pour TC, couvercle amovible avec panneau en bois, type 3R
L'armoire pour TC (couvercle amovible avec panneau de bois, type 3R) offre une protection et une sécurité extérieures aux transformateurs de courant d’instrumentation, fréquemment requis pour le mesurage de la consommation nominale du transformateur. Les armoires peuvent également être utilisées comme boîtiers de jonction ou de service et compteur domestique, transformateur, relais ou ensembles de borniers.
Normes industrielles
UL 50, 50E Listed; Type 3R; File No. E27525, E27567
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; File No. E27525, E27567
NEMA type 3R
IEC 60529, IP32
Models with termination lugs also have UL414, File No. E240312
Détails
Ressources
Fonctions
- Comprend un panneau en contreplaqué de 3/4 po
- Couvercle à vis avec deux emplacements de cadenas ou de joint d’étanchéité
- Les armoires sont peintes sur des surfaces plaquées
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.