Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

400-800BarTypeCTCabClsd Product Photo Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Coffret pour TC, couvercle à charnière avec montage pour barres et cosses, type 3R

Ces armoires sont disponibles dans une variété de dimensions, modèles et méthodes de montage pour transformateurs de courant pour une vaste gamme d’applications.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

UL 50, 50E Listed; File No. E27525, E27567

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; File No. E27525, E27567

Les modèles avec des cosses de terminaison sont homologués UL414, Référence E240312

IEC 60529, IP32

Models with termination lugs also have UL414, File No. E240312

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Code couleur ANSI 61
Finition Galvanisé; Revêtement poudré
Couleur Gris
Matériau Acier doux
Données copiées
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.