Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

CT400800HingedPair Product Photo Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Coffret pour TC, 400-800 A, type 3R

L'armoire pour CT de 400-800 Amp, type 3R (pour transformateurs de courant de type fenêtre) fournit une protection de type 3R et un bus de câblage installé en usine pour les transformateurs de courant 400-800 Amp, 600 V c.a. L’ensemble a une capacité de court-circuit de 50 kA.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

Homologué UL 50, 50E ; type 3R ; référence E27525

UL 50, 50E Listed; Type 3R; File No. E27525

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R; File No. E27525

CEI 60529, IP32

IEC 60529, IP32

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Données copiées
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.