Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

CONTINUOUS HINGE WITH QUICK-RELEASE LATCH, TYPE 12; 56830; A604CHQR; 56840; A606CHQR; 56850; A806CHQR; 56860; A1008CHQR; 56870; A1210CHQR; 56880; A1412CHQR; 56890; A1614CHQR Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Charnière piano avec loquet à ouverture rapide, type 12

Une porte à charnière piano avec verrous à ouverture rapide permet un accès pratique aux composants du boîtier dans une grande variété d’applications.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

NEMA Type 12 et 13

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12, 13; File No. E27567

UL 508A Listed; Type 12, 13; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12, 13; File No. E61997

NEMA Type 12 and 13

IEC 60529, IP65

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Code couleur ANSI 61
Couleur Gris
Matériau Acier doux
Finition Revêtement poudré
Données copiées
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.