Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Continuous Hinge with Clamps CH Type 12 photo Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Charnière piano avec brides, type 12

Ce boîtier à charnière piano facile à ouvrir comprend des dispositifs à visser pour une fermeture sécuritaire et une grande variété d’applications.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

Homologué cUL selon la norme CSA C22.2 N° 94; Type 12, 13; Référence E61997

cUL Listed per CSA 22.2 No. 94; Type 12, 13; File No. E27567

*UL 508A Listed; Type 12, 13; File No. E61997

cUL Listed per CSA 22.2 No. 94; Type 12, 13; File No. E61997

NEMA/EEMAC type 12 et 13

CSA, File No. 42184: Type 12

IEC 60529, IP65

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Code couleur ANSI 61
Couleur Gris
Matériau Acier doux
Finition Revêtement poudré
Données copiées
Métrique   |   Impérial

Diagrammes

Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.