Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

ContHingeEMCBox Product Photo Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Charnière piano avec brides, CEM, type 12

Ce boîtier est employé dans les applications intérieures afin de limiter les interférences électromagnétiques (EMI) parasites produites par les composants internes et pour protéger ces mêmes composants des interférences EMI/RFI externes.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

Homologué UL 50, 50E ; Type 12, 13 ; Référence E27567

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12, 13; File No. E27567

UL 508A Listed; Type 12, 13; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12,13; File No. E61997

CSA, Référence 42184 : Type 12, 13

CSA, File No. 42184: Type 12, 13

IEC 60529, IP54

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Finition Galvanisé
Matériau Acier doux
Données copiées
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.