Charnière piano avec brides, CEM, type 12
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Charnière piano avec brides, CEM, type 12
Ce boîtier est employé dans les applications intérieures afin de limiter les interférences électromagnétiques (EMI) parasites produites par les composants internes et pour protéger ces mêmes composants des interférences EMI/RFI externes.
Normes industrielles
Homologué UL 50, 50E ; Type 12, 13 ; Référence E27567
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12, 13; File No. E27567
UL 508A Listed; Type 12, 13; File No. E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12,13; File No. E61997
CSA, Référence 42184 : Type 12, 13
CSA, File No. 42184: Type 12, 13
IEC 60529, IP54
Détails
Ressources
Fonctions
- Joints entièrement soudés et lisses
- Charnière piano
- Provision de collage sur la porte
- Combinaison de joint en maille d’acier et joint résistant à l’huile
- Vis et brides de couvercle en acier inoxydable
- Écrous à souder fournis pour le montage des panneaux optionnels et des kits terminaux de taille 152 x 102 mm (6,00 x 4,00 po) et supérieure
- Efficacité de blindage supérieure à 80 dB à 1 GHz
Spécifications
| Finition | Galvanisé |
| Matériau | Acier doux |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.