Armoire à montage mural Concept en acier inoxydable de type 4X
        
        Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
      
        Armoire à montage mural Concept en acier inoxydable de type 4X
Pour les applications intérieures ou extérieures nécessitant une protection contre la corrosion, les produits chimiques et l’eau. Les boîtiers Concept offrent un aspect moderne et une finition esthétique, des serrures quart de tour pour une fermeture sécurisée.
Normes industrielles
Homologué cUL par CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X, 12; Référence E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997
Conformes aux normes NEMA type 3RX
NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 4X, 12, 13
IP66
IEC 60529, IP66
Meets NEMA Type 3RX requirements
                                      Détails
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                                                        Ressources
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Fonctions
- La largeur minimale de la bride permet une ouverture maximale du boîtier
 - Bride externe du boîtier formée à 90 degrés
 - Les goujons de montage des panneaux s'adaptent aux panneaux Concept optionnels et d’autres accessoires
 - Trous de montage à l’arrière du boîtier pour un montage direct ou sur des supports de montage extérieurs (en option)
 - Charnières dissimulées en acier inoxydable de type 316 pour une esthétique propre
 - Les portes en angle sont interchangeables et faciles à enlever en tirant sur les charnières de type « clip »
 - Provision sur la porte (sauf si B = 12 pouce 305(mm)) pour porte-documents thermoplastique
 - Provision sur la porte (sauf si B = 12 pouce 305(mm)) pour kit d’arrêt de porte
 - Verrous quart de tour fournis avec insert à fente encastré
 - Joint en mousse sans jonction
 - Système de verrou avec mise à la terre automatique avec double étanchéité
 - Provision de collage sur la porte; tige de mise à la terre sur le boîtier
 - Le kit de quincaillerie fourni comprend des écrous de montage pour panneau, du matériel de mise à la terre pour panneau et des rondelles d’étanchéité pour les trous de montage mural
 
Spécifications
| Finition | Finition brossée 4 | 
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
 - Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.