Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

CONCEPTOIPair Product Photo Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Boîtier IHM Concept, type 4

Le boîtier HMI Concept est un boîtier HMI traditionnel avec poignées en acier gris clair, orienté horizontalement. Il se distingue des autres systèmes de boîtiers HMI par ses nombreuses possibilités de personnalisation. Ce système à suspension ou sur piédestal offre de nombreuses possibilités de configuration et de modification, avec notamment une plaque frontale amovible facilitant l’installation des composants HMI, un panneau de porte optionnel pouvant être monté sur la porte arrière à charnière et la possibilité de découpures n’importe où sur l’armoire.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

Homologué cUL selon la norme CSA C22.2 N° 94 ; type 4, 12 ; référence E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 12; File No. E61997

CEI 60529, IP66

IEC 60529, IP66

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Couleur Gris clair
Matériau Acier doux
Finition Revêtement poudré
Code couleur RAL 7035
Données copiées
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.