Kit de fenêtre Concept à charnière profonde de type 12


Kit de fenêtre Concept à charnière profonde de type 12
Le kit de fenêtre profonde à charnière Concept peut être utilisé comme kit de fenêtre sur des portes d’armoire nVent HOFFMAN standard plus grandes. Il offre un espace de deux pouces entre l’ouverture avant de l’armoire et la surface de la fenêtre, pouvant recevoir des commutateurs, des éclairages, des compteurs et autres composants.
Normes industrielles
UL 508A, 508, File Number E61997: Type 12
CEI 60529, IP66
IEC 60529, IP66
Détails
Ressources
Fonctions
- La charnière est située sur le côté gauche et dispose d’un loquet à fente à 1 point
- Un loquet avec boulon à ailettes verrouillable ou non verrouillable est disponible en option
- Cadre esthétique en aluminium moulé sous pression
- Fenêtre en polycarbonate transparent de 0,188 po (5 mm) d’épaisseur
Spécifications
Matériau | Acier doux |
Finition | Revêtement poudré |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.