Kit de fenêtre Concept à charnière profonde de type 12
 Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
        
        Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
       
        Kit de fenêtre Concept à charnière profonde de type 12
Le kit de fenêtre profonde à charnière Concept peut être utilisé comme kit de fenêtre sur des portes d’armoire nVent HOFFMAN standard plus grandes. Il offre un espace de deux pouces entre l’ouverture avant de l’armoire et la surface de la fenêtre, pouvant recevoir des commutateurs, des éclairages, des compteurs et autres composants.
Normes industrielles
UL 508A, 508, File Number E61997: Type 12
CEI 60529, IP66
IEC 60529, IP66
                                      Détails
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                                                        Ressources
          
          
        
        
                                                                                                                                                                                                
Fonctions
- La charnière est située sur le côté gauche et dispose d’un loquet à fente à 1 point
- Un loquet avec boulon à ailettes verrouillable ou non verrouillable est disponible en option
- Cadre esthétique en aluminium moulé sous pression
- Fenêtre en polycarbonate transparent de 0,188 po (5 mm) d’épaisseur
Spécifications
| Matériau | Acier doux | 
| Finition | Revêtement poudré | 
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.