Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

sOip57-83 Product Photo Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Mécanisme basculant Compact série 4

Le mécanisme basculant et inclinable Compact série 4 se fixe entre un tube vertical et le boîtier pour fournir des options de basculement et de pivotement à l’opérateur. Le pivotement permet une rotation maximale de 300 degrés. Ouverture centrale des câbles de contrôle. Le bouton de basculement permet un réglage de l’horizontale à 30 degrés. La charge maximale pour les applications aériennes est de 50 kg (110 lb).

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Données copiées
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.