Raccord à bride coudé Compact série 4
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Raccord à bride coudé Compact série 4
Le raccord à bride coudé Compact série 4 se fixe directement sur l’armoire pour les applications où un tube vertical n’est pas nécessaire, et permet une rotation de l’armoire de 300 degrés. Le boîtier peut être verrouillée en position. Comprend une plaque d’accès pour faciliter le filage.
Détails
Ressources
Fonctions
- Matériel d’installation, dispositifs de montage et joint inclus
- Le raccord peut pivoter sur 300 degrés avec arrêt
- Le système de bras série Compact 4 HMI peut supporter une charge maximale de 337 livres (153,2 kg)
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.