Joint mural de câble Compact série 4


Joint mural de câble Compact série 4
Le joint mural de câble Compact série 4 permet de monter le système de suspension sur une surface verticale, ce qui permet au tube de se prolonger horizontalement. Fournit un accès aux câbles à l’intérieur du système de suspension, à partir du dessus ou du dessous. Plage pivotante d’environ 180 degrés.
Détails
Ressources
Fonctions
- Tension réglable au point de pivot
- Soufflets avec fermeture à glissières, joint et vis de réglage sont inclus
- Le limiteur de rotation est optionel et peut être acheté séparément
- Les fixations de montage en surface ne sont pas inclues
- Le système de bras série Compact 4 HMI peut supporter une charge maximale de 337 livres (153,2 kg)
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.