Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

OI-21 Product Photo Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Mécanisme orientable et basculant droit Compact série 2

Le mécanisme orientable et basculant droit Compact série 2 se monte entre un tube vertical et le boîtier pour permettre à l’opérateur d’incliner ou de pivoter. Le pivotement permet une rotation maximale de 300 degrés. L'inclinaison permet un réglage infini de l’horizontale à 30 degrés. La charge maximale est de 30 kg (66 lb).

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Données copiées
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.