Compact série 2, raccord à bride coudé, 15°
        
        Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
      
        Compact série 2, raccord à bride coudé, 15°
Le raccord à bride coudé Compact série 2, 15 degrés se fixe directement au boîtier lorsqu’un tube vertical n’est pas nécessaire, permettant une rotation du boîtier de 300 degrés et une inclinaison de 15 degrés. Le palier est en acier et polyamide et ne nécessite aucun entretien. Comprend une plaque d’accès pour faciliter le filage.
                                      Détails
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                                                        Ressources
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Fonctions
- Le raccord peut pivoter sur 300 degrés avec arrêt
 - Le boîtier est montée à un angle d'inclinaison de 15 degrés.
 - Matériel d’installation, dispositifs de montage et joint inclus
 - Le système de bras série Compact 2 HMI peut supporter une charge maximale de 101 livres (45,8 kg)
 
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
 - Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.