Raccord à bride Compact série 2
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Raccord à bride Compact série 2
Le raccord à bride Compact série 2 attache un tube à l’armoire, ce qui permet une rotation de l’armoire à 300 degrés. Le palier sans entretien est en acier et en polyamide.
Détails
Ressources
Fonctions
- Le raccord peut pivoter sur 300 degrés avec arrêt
- Matériel d’installation, dispositifs de montage et joint inclus
- Le système de bras série Compact 2 HMI peut supporter une charge maximale de 101 livres (45,8 kg)
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.