Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

COMLINE_VertPoleMntCabGrp_co_sq.png Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Armoire à montage vertical ComLine

Les armoires à montage vertical ComLine sont idéales pour les applications industrielles et de télécommunications. L’orientation verticale unique de l’équipement en rack de 19 po rend cette armoire parfaitement adaptée aux installations sur poteaux. Sa largeur étroite la rend également très résistante au vent.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

UL 508A Listed; Type 3, 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997

EIA 310-D avec espacement de 19 po pour l’équipement de rack

NEMA/EEMAC Type 3, 3R, 4, 4X, 12

EC60529, IP66

Designed to meet Telcordia NEBS™ GR-487, GR-63 and IEC 48D

EIA 310-D with 19-in. spacing for rack equipment

Cabinet is RoHS compliant

NEBS™ is a trademark of Telcordia

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Matériau Aluminium
Couleur Gris clair
Finition Revêtement poudré
Code couleur RAL 7035
Données copiées
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.