Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Air-to-WaterHeatExgrGroupEMEA Product Photo Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Échangeurs thermiques d’intérieur air/eau ClimaGuard

L’échangeur thermique d’intérieur air-eau élimine la chaleur d’une armoire en faisant circuler l’air chaud à travers le noyau de l'échangeur refroidi à l’eau. Les températures à l’intérieur de l'armoire peuvent varier de 10 à 50 C (50 à 122 F) alors que les températures de service ambiantes peuvent varier de 10 à 70 C (50 à 158 F). Comprend un système de récupération de condensation et un tuyau de décharge de condensation. Ces unités nécessitent une source d’eau froide disponible.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

UL/cUL Listed; Type 12; File No. SA33866

IP55/IP54 (données techniques de référence)

EAC (230V models only)

IP55/IP54 (reference item technical data)

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Couleur Gris clair
Matériau Acier doux
Finition Revêtement poudré
Code couleur RAL 7035
Données copiées
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.