Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Échangeur thermique intérieur air/air ClimaGuard
L’échangeur thermique d’intérieur ClimaGuard de nVent Hoffman offre une climatisation fiable en boucle fermée tout en assurant l'étanchéité aux températures extrêmes, à la pollution, à la poussière, aux éléments corrosifs et à l’eau de lavage. Cet échangeur thermique robuste permet un transfert thermique efficace en assurant une protection maximale contre les fuites. Grâce aux échangeurs thermiques d’intérieur ClimaGuard qui assurent une étanchéité parfaite contre l’infiltration d’air et d’eau, les unités peuvent simplement être montées en surface sur une armoire sans perte d’intégrité.
Normes industrielles
Reconnu UR/cUR
UR/cUR Recognized
Type 12 sur les modèles XR20 et XR29-08
Type 3R on XR29-18 and larger models when surface mounted vertically on an enclosure
CE
EAC
Fonctions
- Noyau en aluminium à contre-courant unique pour une haute efficacité et un transfert thermique de haute performance, à l’exception de XR20 et XR29-08 utilisant un noyau de tuyau thermique modifié
- Esthétique rationalisée sans rails de montage visibles ; conception compacte permettant un montage sur des armoires étroites ou peu profondes
- Modèles à 115 et 230 V c.a. disponibles
- Températures de service de -20 F/-29 °C à 140 F/60 °C
- Couvercle acier doux à faible teneur en carbone pour les environnements industriels difficiles
- Conception sans filtre, pour un nettoyage facile et un entretien minimal
- Des ventilateurs à roulements et turbines fiables de haute qualité permettent à ces unités de fonctionner silencieusement avec une fiabilité optimale
- Brides à montage facile, pour une installation simple
- Chaque unité a fait l’objet d’un test fonctionnel avant l’expédition
- Matériel de montage, joints et manuel d’instructions fournis avec l’unité
- Quatre fixations permettent un simple retrait du couvercle frontal pour un accès facile
Spécifications
| Couleur | Gris clair |
| Matériau | Acier doux |
| Finition | Revêtement poudré |
| Code couleur | RAL 7035 |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.