Châssis rond pour plaque presse-étoupes d’entrée de câbles, CCFRBK
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Châssis rond pour plaque presse-étoupes d’entrée de câbles, CCFRBK
Détails
Ressources
Fonctions
- Cadre rond CCFRBK uniquement; adaptateur de blocage CCFRM et contre-écrou CCFRMNUT vendus séparément
- Composant sans halogène ni silicone
- Les cadres, les plaques et les passe-câbles peuvent être combinés de plusieurs façons, offrant plusieurs options de configuration polyvalentes
- Aucun besoin de démonter et de reconnecter les connecteurs sur les câbles afin que la garantie du fabricant ne soit pas annulée
- L’entrée de câbles CCFR est rapide et facile à assembler
- Elle est fabriquée en plastique robuste renforcé de fibres de verre
- Les passe-câbles CCFG doivent être commandés séparément
- Les diviseurs CCFD doivent être achetés séparément si nécessaire
- Température de service: −40 to 120 °C / −40 to 248 °F
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.