Plaque de presse-étoupes d’entrée de câbles verrouillable, CCFLO
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Plaque de presse-étoupes d’entrée de câbles verrouillable, CCFLO
Les cadre de verrouillage optionnels assurent que les passe-câbles ne peuvent pas être poussés vers l’extérieur sans utiliser d’outils.
Normes industrielles
Inflammabilité UL94 V-0
UL94 V-0 Flammability
Détails
Ressources
Fonctions
- Éléments de verrouillage optionnels sans halogène et silicone
- Les passe-câbles ne peuvent pas être poussés vers l’extérieur sans utiliser d’outils
- Ajoute une réduction de tension supplémentaire ; garantit une certification UL sur l’entrée de câbles CCFO
- Eléments de verrouillage optionnels à utiliser sur le CCFO
- Les éléments de verrouillage assurent que les passe-câbles ne peuvent pas être poussés vers l’extérieur sans utiliser d’outils
- Le CCFLO doit être utilisé avec le CCFO pour maintenir la certification UL
Spécifications
Certification
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.