Tresses de mise à la terre
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Tresses de mise à la terre
Les tresses de mise à la terre constituent une solution de mise à la terre fiable et pratique pour les applications requérant flexibilité et durabilité. Ces tresses en cuivre étamé à extremités solides sont prêtes à installer. Aucun dénudage, sertissage ou poinçonnage supplémentaire, ni étamage ou sertissage de cosses ne sont requis. Elles optimisent le contact électrique entre chaque fil et permettent d'éliminer les problèmes d'humidité des embouts solides, évitant ainsi toute corrosion et prolongeant sa durée de service.
Normes industrielles
Homologué UL467 : File No. E220029
cUL Listed per CSA C22.2 No. 41. File No. E220029
Détails
Ressources
Fonctions
- Plage intégrée, sans cosses étamées ou serties pour un contact électrique et une résistance à la traction supérieurs
- Résistant aux vibrations et à l'usure, pour réduire l'entretien
- Plus leger, en matériaux de faible impédance par rapport aux câbles à cosses isolées similaires
- Disponible immédiatement et sans besoin de coupe, de dénudage, de sertissage et de poinçonnage
- Installation facile et rapide
- Recommandé par les directives CEM/EMI avec une impédance plus faible que les câbles
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.