Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Dp0002 Product Photo Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Plaques d’adaptation vierges, acier doux

Utilisé pour couvrir les découpures à bride dans les armoires de sectionnement lorsque les sectionneurs ne sont pas installées. This greatly increases the versatility of disconnect enclosures, enabling them to also be used as regular Type 12 enclosures. If the UBP model is used, the disconnect enclosure can be used as a regular Type 4 enclosure. Les plaques d’adaptation HOFFMAN sont fabriquées en acier de gros calibre et disposent d’un joint résistant à l’huile pour empêcher la pénétration de la poussière et l’huile. Matériel de montage et instructions.inclus. La quincaillerie de porte n’est pas fournie avec une plaque d’adaptation vierge. La quincaillerie de porte doit être commandée séparément auprès du fabricant du sectionneur lors de l’utilation des références A22BAP pour les armoires Bulletin A22 et A3456BAP pour les armoires Bulletin A25.

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Code couleur ANSI 61
Couleur Gris
Matériau Acier doux
Finition Revêtement poudré
Données copiées
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.