APO avec fenêtre transparente, type 4X
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
APO avec fenêtre transparente, type 4X
Les boîtiers APO sont conçus pour un usage comme boîtiers de jonction électriques isolés, de câblage de bornes, d’instrumentation et de contrôles électriques dans des environnements très corrosifs.
Normes industrielles
Homologué UL, type 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
CSA 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
Détails
Ressources
Fonctions
- Dimensions disponibles : 7 x 6 (178 x 152 mm) à 24 x 24 (610 x 610 mm)
- Les boîtiers ne nécessitent aucun entretien et résistent à la corrosion
- Les socles et les couvercles sont fabriqués en polyester renforcé de fibre de verre (PRF) moulé par compression à chaud, sans halogène et autoextinguible, pouvant supporter des températures continues jusqu’à 158 °F (70 °C) et une exposition momentanée à 302 °F (150 °C)
- Tous les boîtiers sont modifiables selon les spécifications du client
- Joints en mousse de polyuréthane coulée en continu
- Inserts filetés M4 en laiton installés en usine pour fixer la plaque de montage
- 7 à 6 bossages adaptés aux inserts filetés M6 sont moulés dans la base (en fonction des dimensions du boîtier).
- Conformité UL/CSA type 4x avec jusqu’à 5 colliers d’extension
Spécifications
| Matériau | Fibre de verre |
| Couleur | Gris clair |
| Code couleur | RAL 7035 |
| Finition | Mat doux |
Certificat d'organisme d'approbation
Référence supplémentaire
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.