Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

WEATHERProHDclosed Product Photo Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Cadre de porte unique WeatherFlo renforcé, type 3R

nVent HOFFMAN excelle dans la modification et la personnalisation de produits selon vos spécifications. Les options de modification pour WeatherFlo HD comprennent : modifications des dimensions, peinture, trous et découpures personnalisés. Contactez votre distributeur ou le service commercial HOFFMAN le plus proche pour plus d'informations.

Les armoires WeatherFlo HD sont conçues pour protéger et refroidir les variateurs de vitesse électroniques 100-500 CV. Ces armoires offrent une solution de climatisation intégrée pour vos besoins en matière de VFD.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

UL 508A Listed; Type 3R; File Number E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R; File Number E61997

CEI 60529, IP22

IEC 60529, IP22

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Matériau Aluminium
Finition Revêtement poudré
Code couleur RAL 9003
Couleur Blanc signalisation
Données copiées
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.