Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

CR-24 Product Photo Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Couvercle à bride en aluminium, type 4X

Les boîtiers en aluminium avec couvercle à brides offrent une solution pratique incluant un couvercle amovible se fixant sur tous les côtés à l’aide de brides et de vis en acier inoxydable. Ces boîtiers sont parfaits pour protéger les composants et les contrôles dans des environnements intérieurs ou extérieurs corrosifs et conservent une classification Type-4X.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

Homologué UL 508A; Type 3R, 4, 4X, 12; Référence E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E27525

UL 508A Listed; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997

CEI 60529, IP66

CSA File No. 42184: Type 4, 4X, 12

IEC 60529, IP66

Meets NEMA Type 3RX requirements

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Matériau Aluminium
Finition Finition brossée
Données copiées
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.