Plaques de fond en aluminium, CBPA
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Plaques de fond en aluminium, CBPA
Cette plaque de fond assure le maintien du degré de protection de l'armoire. Elle peut facilement être retirée et usinée pour permettre l'installation de câbles.
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Plaque de fond monobloc.
- Matériau: Aluminium AlMg3. Plaque de fond : 2 mm
- Finition: Peinture poudre polyester RAL 7035.
- Unité de livraison: 1 kit de plaque de fond.
Spécifications
| Épaisseur | 0.08in |
| Épaisseur | 2mm |
| Matériau | Aluminium |
| Couleur | Gris clair |
| Code couleur | RAL 7035 |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.