Étagère réglable en acier ventilée
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Étagère réglable en acier ventilée
L’étagère réglable ventilée en acier est réglable de l’avant à l’arrière par intervalles de 25 mm. Permet de poser les équipements réseau dans un rack de cadre ouvert. L’étagère se monte sur la bride avant ou arrière d’un rack de cadre ouvert. Sa charge de base est de 27,2 kg (60 lb)
Détails
Ressources
Fonctions
- L’étagère réglable en acier ajustable est réglable de l’avant à l’arrière par intervalle de 25 mm
- Permet de poser les équipements réseau dans un rack de cadre ouvert
- L’étagère se monte sur la bride avant ou arrière d’un rack de cadre ouvert
- Sa charge de base est de 27,2 kg (60 lb)
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.