Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Fiberglass Mounting Bracket Kit; mounting feet; composite mounting feet; A50MFKR; 83900 Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Kit de support de montage en fibre de verre A50

Le support est en polyester renforcé de fibre de verre moulé. Le kit comprend quatre supports, la quincaillerie et les instructions d'installation. Les dimensions des trous de montage avec les supports de montage installés sont les suivantes : [G + 2,50 (64 mm)] x [H + 0,50 (13 mm)] Voir les tableaux présentant le type 4X avec couvercle à vis ou à charnière avec loquet coulissant pour connaître les dimensions G et H.

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Données copiées
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.