Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

nVent ERIFLEX FleXbus Système

Le système nVent ERIFLEX FleXbus est une solution de connexion innovante et brevetée pour le raccordement entre deux équipements électriques (tels que les transformateurs, les tableaux de distribution ou les générateurs). Ce concept unique apporte une solution alternative sur le marché, pour une installation plus rapide et au coût total réduit. FleXbus Advanced permet de maintenir un haut niveau de fiabilité et de créer une connexion facile et personnalisable sur site, sans étude de conception supplémentaire, sans une main-d'œuvre spécialisée spécifique et sans outils coûteux. FleXbus Advanced est un système de connexion électrique basse tension complet conçu pour de multiples applications, notamment la connexion du transformateur aux appareillages de commutation, l'interconnexion entre les transformateurs, les connexions depuis et vers un générateur, l'interconnexion entre appareillages de commutation et la connexion de machines. L'isolation Advanced Technology est la référence sur le marché de l'électricité en fournissant les caractéristiques suivantes : faible émission de fumée, sans halogène, ignifuge (LSHFFR) et résistance aux hautes températures.

Notre outil de calcul et de sélection est disponible en ligne. Veuillez contacter votre représentant nVent ERIFLEX ou vous inscrire en ligne.

S'inscrire

Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Applications
Filter0

Sous-catégories

nVent ERIFLEX FleXbus Conducteur

nVent ERIFLEX FleXbus Conducteur

nVent ERIFLEX FleXbus Système de supportage des conducteurs

nVent ERIFLEX FleXbus Système de supportage des conducteurs

nVent ERIFLEX FleXbus Serre-Barre et Plaque de maintien HCBC pour raccordement sur source de courant

nVent ERIFLEX FleXbus Serre-Barre et Plaque de maintien HCBC pour raccordement sur source de courant

nVent ERIFLEX FleXbus Plages d'extensions pour raccordement sur TGBT

nVent ERIFLEX FleXbus Plages d'extensions pour raccordement sur TGBT

nVent ERIFLEX FleXbus Système coupe-feu

nVent ERIFLEX FleXbus Système coupe-feu

nVent ERIFLEX FleXbus Outils à couper et à dénuder

nVent ERIFLEX FleXbus Outils à couper et à dénuder

nVent ERIFLEX FleXbus Cache de Protection IP2x

nVent ERIFLEX FleXbus Cache de Protection IP2x

nVent ERIFLEX FleXbus Kit d’identification des phases

nVent ERIFLEX FleXbus Kit d’identification des phases

Passes Conducteur FleXbus nVent ERIFLEX

Passes Conducteur FleXbus nVent ERIFLEX

nVent ERIFLEX FleXbus Splicing Blocks

nVent ERIFLEX FleXbus Splicing Blocks

Produits | 27 résultats (215 articles)

PH41632.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus Kit de Supports sur chant 3 Pôles

Le kit de support nVent ERIFLEX FleXbus sur chant 3 Pôles est conçu pour supporter les conducteurs nVent ERIFLEX FleXbus. Lorsqu'il est utilisé avec le profilé perforé en aluminium, il permet d'installer les conducteurs juxtaposés ou superposés.
PH41609.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus Plage d'extension Type 2 Plate et non-percée

La plage d'extension nVent ERIFLEX FleXbus Type 2 Plate et non-percée est un accessoire optionnel qui offre plus de possibilités de connexions pour le conducteur FleXbus.
PH41625.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus Plaque de maintien HCBC avec raccordement PE

La plaque de maintien nVent ERIFLEX FleXbus HCBC avec connexion du PE est une pièce en cuivre étamé utilisée pour fournir un bon contact électrique et pour maintenir l'expansion de la tresse pendant la compression. La connexion PE permet au conducteur d'interconnecter le neutre à la terre.
PH41611.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus Plage d'extension Type 3 Pliée et non-percée

La plage d'extension nVent ERIFLEX FleXbus Type 3 Pliée et non-percée est un accessoire optionnel qui offre plus de possibilités de connexions pour le conducteur FleXbus.
PH40536.jpg image

nVent ERIFLEX FleXbus Bande intumescente FIB

La bande isolante nVent ERIFLEX FleXbus FIB est une enveloppe intumescente composée de caoutchouc butyle avec des additifs intumescents de protection contre le feu et un renfort en fibre de verre. Elle est a utiliser autour des conducteurs nVent ERIFLEX FleXbus.
PH40540.jpg image

nVent ERIFLEX FleXbus Coupe-conducteurs à double tranchants

La cisaille à double tranchants nVent ERIFLEX FleXbus est utilisée pour couper le conducteur FleXbus à la bonne longueur. Elle nécessite moins d'effort grâce à une démultiplication propice et une géométrie de coupe optimisée.
PH41633.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus Kit de Supports sur chant 3 Pôles + Neutre

Le kit de support nVent ERIFLEX FleXbus sur chant 3 Pôles + Neutre est conçu pour supporter les conducteurs nVent ERIFLEX FleXbus. Lorsqu'il est utilisé avec le profilé perforé en aluminium, il permet d'installer les conducteurs juxtaposés ou superposés.
PH40537.jpg image

nVent ERIFLEX FleXbus Pistolet d'application FFBD pour mousse expansive

Le pistolet d'application nVent ERIFLEX FleXbus FFBD est un pistolet manuel permettant d'appliquer la mousse expensive FBS. Sa conception durable est parfaite pour une utilisation fréquente à haut volume dans les coins, les courbes et les espaces restreints.
nVent ERIFLEX FleXbus Aluminum Rail cutting tool

Cisaille pour rail en aluminium et sertisseuse nVent ERIFLEX FleXbus

La cisaille de rail en aluminium et l’outil de sertissage sont conçus pour économiser du temps tout en permettant de couper le rail aluminium utilisé pour le support FleXbus sans bavure ni déformation.
PH41634.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus Kit de Supports à plat 3 Pôles

Le kit de support nVent ERIFLEX FleXbus à plat 3 Pôles est conçu pour supporter les conducteurs nVent ERIFLEX FleXbus. Lorsqu'il est utilisé avec le profilé perforé en aluminium, il permet d'installer les conducteurs juxtaposés ou superposés.
PH41635.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus Kit de Supports à plat 3 Pôles + Neutre

Le kit de support nVent ERIFLEX FleXbus à plat 3 Pôles + Neutre est conçu pour supporter les conducteurs nVent ERIFLEX FleXbus. Lorsqu'il est utilisé avec le profilé perforé en aluminium, il permet d'installer les conducteurs juxtaposés ou superposés.
PH40543.jpg image

nVent ERIFLEX FleXbus Kit d’identification des phases