Profilé en aluminium CABS, homologué UL
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Profilé en aluminium CABS, homologué UL
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Vidéo
Fonctions
- Pour utilisation avec un kit de module CABS, homologué UL
- Disponible en plusieurs longueurs convenant à des armoires électriques de différentes largeurs et profondeurs
- Trous perforés en usine pour un assemblage rapide
- Les trous sont perforés à distance rigoureusement égale car la régularité et la précision de l’espacement sont essentielles
- En fixant deux profilés l’un à l’autre ou en les plaçant l’un par-dessus l’autre, on améliore leur résistance au pliage
- Économie de temps et coût total d’installation inférieur par comparaison aux méthodes traditionnelles
- Conception exécutée sur plans d'ingénieurs et normalisée
- Conforme RoHS
Spécifications
| Matériau | Aluminium |
| Finition | Anodisé |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Manuel technique
Prospectus
Certifications
cUR QEUY8.E125470
English
CSA C22.2 No. 29, CSA C22.2 No. 244
cUR QEUY8.E125470
CSA C22.2 No. 29, CSA C22.2 No. 244
UR QEUY2.E125470
English
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
UR QEUY2.E125470
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
UKCA, ERIFLEX CABS
English
EN 61439-1

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.