Bande Velcro® 300 mm
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Bande Velcro® 300 mm
La bande Velcro® est l’une des solutions de faisceaux de câbles les plus simples. La bande Velcro® nVent SCHROFF accepte un diamètre de câble allant jusqu’à 90 mm.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Longueur 300 mm (pour les faisceaux de câblage de diamètre max. 90 mm)
- A = 25 mm, B = 35 mm, C = 300 mm, D = 12 mm
Spécifications
Catalogue
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.