Filtrer par
Filtre appliqué:
0
Effacer les filtres
- Type de produit
- Famille de produits
- Hauteur
- Indice de protection
- Type
- Tension CA
- Couleur
- Profondeur
- Type de poignée
- Compatible avec
- Hauteur du rack
- Matériau
- Finition
- Hauteur
- Longueur
- Fixation
- Quantité par colis
- Code couleur
- Blindage électromagnétique
- Largeur du rack
- Sorties commutées
- Largeur
- Largeur
- Taille du filetage
- Diamètre
- Profondeur
- Finition avant
- Charge statique
- Face d'appui
- Arêtes traitées
- Tension nominale
- Unités de rack
- Type de mesure
Produits | 373 résultats (1668 articles)

kit d’élévation pour chemin de câbles
Le kit d’élévation pour chemin de câbles soulève l'échelle au-dessus de la plaque de montage entre le rack et le support en échelle.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Kit d’élévation pour chemin de câbles, 12,00 élévation, acier plaqué
Kit d’élévation pour chemin de câbles, 12,00 élévation, noir, acier
Kit d’élévation pour chemin de câbles, 12,00 élévation, blanc, acier
Kit d’élévation pour chemin de câbles, 3,00 élévation, acier plaqué
Kit d’élévation pour chemin de câbles, 3,00 élévation, noir, acier
Kit d’élévation pour chemin de câbles, 3,00 élévation, blanc, acier
Kit d’élévation pour chemin de câbles, 6,00 élévation, acier plaqué
Kit d’élévation pour chemin de câbles, 6" noir, acier
Kit d’élévation pour chemin de câbles, 6,00 élévation, blanc, acier

Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec équerre entraîné par goupille
Fixations pour structures en béton, pour des installations au plafond avec les crochets en J haute performance de la série CAT HP, pré-assemblé. Prêt à installer.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec équerre entraîné par goupille, 50 mm dia, 4 mm Trou
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec équerre entraîné par goupille, 50 mm dia, 6 mm Trou
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec équerre entraîné par goupille, 50 mm dia, 9 mm Trou
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec équerre entraîné par goupille, 75 mm dia, 6 mm Trou
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec équerre entraîné par goupille, 75 mm dia, 9 mm Trou
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec équerre entraîné par goupille, 100 mm dia, 4 mm Trou
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec équerre entraîné par goupille, 100 mm dia, 6 mm Trou
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec équerre entraîné par goupille, 100 mm dia, 9 mm Trou
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec équerre entraîné par goupille, 25 mm dia, 4 mm Trou
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec équerre entraîné par goupille, 33,3 mm dia, 4 mm Trou
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec équerre entraîné par goupille, 33,3 mm dia, 6 mm Trou
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec équerre entraîné par goupille, 33,3 mm dia, 9 mm Trou

Novastar| Eurorack| Passage de câble
Recouvre l'ouverture crée par les panneaux ou les portes réduites.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Passage de câblage pour Novastar et Eurorack, RAL 7021, vissé, 3 U
Passage de câblage pour Novastar et Eurorack, RAL 7021, vissé, 4 U
Chemin de câbles pour Novastar et Eurorack, RAL 7021, 3 U
Passage de câbles pour Novastar et Eurorack, RAL 7021, 4 U
Passage de câblage pour Novastar et Eurorack, RAL 7035, vissé, 4 U
Passage de câblage pour Novastar et Eurorack, RAL 7035, vissé, 3 U

Gestion verticale de câbles ProLine CableTek
La gestion verticale de câbles ProLine CableTek sépare, soutient et gère les câbles tout en offrant une flexibilité de montage.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Gestion verticale de câbles ProLine CableTek, 1200x700mm, Noir, Acier
Gestion verticale de câbles ProLine CableTek, 1200x800mm, Noir, Acier
Gestion verticale de câbles ProLine CableTek, 2000x700mm, Noir, Acier
Gestion verticale de câbles ProLine CableTek, 2000x800mm, Noir, Acier

Crochet en J nVent CADDY Cablecat avec attache à frapper
Ideal combination of innovative CADDY fasteners for structural steel beam applications with the CableCat series J-Hooks in a factory assembly. Prêt à sortir de la boîte.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Crochet en J nVent CADDY Cablecat avec attache à frapper, Acier, Acier Ressort, 19 mm dia, 3–6 mm Rebord
Crochet en J nVent CADDY Cablecat avec attache à frapper, Acier, Acier Ressort, 19 mm dia, 8–12 mm Rebord
Crochet en J nVent CADDY Cablecat avec attache à frapper, Acier, Acier Ressort, 19 mm dia, 14–19 mm Rebord

Attache de crochet en J nVent CADDY Cat HP sur attache à frapper
Possibilité de combiner une attache à frapper avec le crochet en J CADDY CAT HP (quelque soit la taille) pour des installations sur poutre métallique type IPN. Fournit la flexibilité ultime sur le chantier tout en minimisant l'impact sur les stocks.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attache de crochet en J nVent CADDY Cat HP sur attache à frapper, 3–8 mm Rebord
Attache de crochet en J nVent CADDY Cat HP sur attache à frapper, 8–14 mm Rebord
Attache de crochet en J nVent CADDY Cat HP sur attache à frapper, 14–20 mm Rebord

Gestion de câbles d’attache verticale
La gestion de câbles d’attache vertical fournit un support de montage pour divers accessoires de gestion de câbles.

Crochet en J nVent CADDY Cablecat avec attache à frapper, orientable
Ideal combination of innovative CADDY fasteners for structural steel beam applications with the CableCat series J-Hooks in a factory assembly. Prêt à sortir de la boîte.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Crochet en J Cablecat 19 mm avec attache à frapper, 3-6 mm, orientable
Crochet en J nVent CADDY Cablecat avec attache à frapper, orientable, Acier, Acier Ressort, 19 mm dia, 8–12 mm Rebord
Crochet en J nVent CADDY Cablecat avec attache à frapper, orientable, Acier, Acier Ressort, 19 mm dia, 14–19 mm Rebord

Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache de poutre BC26
Fixations pour des installations sur poutre métallique type IPN, avec les crochets en J haute performance de la série CAT HP, pré-assemblé. Prêt à installer.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache de poutre BC26, 50 mm dia, 21,8 mm Max. Rebord
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache de poutre BC26, 75 mm dia, 21,8 mm Max. Rebord
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache de poutre BC26, 25 mm dia, 21,8 mm Max. Rebord
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache de poutre BC26, 33,3 mm dia, 21,8 mm Max. Rebord

Tampon en caoutchouc pour anneaux guide-câbles sur Face avant 19"
Coussinet en caoutchouc pour anneau guide-câbles double en acier. Permet d'obtenir une surface plane

Gestions de câbles en anneau de forme D
Les gestions de câbles à anneaux en forme de D peuvent être utilisés pour gérer les câbles horizontalement, verticalement ou durant leur transition.

Attache de crochet en J nVent CADDY Cat HP sur attache à frapper, orientable
Possibilité de combiner une attache à frapper orientable avec le crochet en J CADDY CAT HP (quelque soit la taille) pour des installations sur poutre métallique type IPN. Fournit la flexibilité ultime sur le chantier tout en minimisant l'impact sur les stocks.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attache de crochet en J nVent CADDY Cat HP sur attache à frapper, orientable, 3–8 mm Rebord
Attache de crochet en J nVent CADDY Cat HP sur attache à frapper, orientable, 8–14 mm Rebord
Attache de crochet en J nVent CADDY Cat HP sur attache à frapper, orientable, 14–20 mm Rebord