Gestion verticale de câbles ProLine CableTek


Gestion verticale de câbles ProLine CableTek
La gestion verticale de câbles ProLine CableTek est utilisée pour acheminer et grouper des câbles à l’intérieur des armoires ProLine de 700 mm et 800 mm de largeur. Offert en plusieurs dimensions pour plus de flexibilité de montage. Se monte entre le cadre et la cornière du cadre afin d'aligner ou centrer l’équipement sur un côté. Remplace les supports réducteurs qui relient l’espace entre l'armoire et l’équipement et permet d’ajuster les cornières de cadre de l'avant vers l'arrière. La porte verrouillable à charnière située à l’avant dissimule les câbles tout en permettant d’y accéder facilement. Les rouleaux amovibles ou montants en plastique permettent la gestion des câbles.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
CAD
Fonctions
- La gestion verticale de câbles ProLine CableTek est utilisée pour acheminer et grouper des câbles à l’intérieur des armoires ProLine de 700 mm et 800 mm de large
- Offert en plusieurs dimensions pour plus de flexibilité de montage
- Il se monte entre le cadre et la cornière du cadre afin d'aligner ou centrer l’équipement sur un côté
- Il remplace les supports réducteurs qui relient l’espace entre le coffret et l’équipement et permet d’ajuster les angles de cadre d’avant en arrière
- La porte verrouillable à charnière située à l’avant dissimule les câbles tout en permettant un accès facile
- Les rouleaux amovibles ou montants en plastique permettent de gérer les câbles
Spécifications
DXF 2D
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Étape 3D
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.