Racks et armoires d'équipement
Filtrer par
Filtre appliqué:
1
Effacer les filtres
- Type de produit
- Famille de produits
- Type
- Matériau du bâti
- Type de poignée
- Compatible avec
- Matériau des pièces d'habillage
- Hauteur du rack
- Finition
- Couleur du bâti
- Hauteur
- Hauteur
- Type de verrouillage
- Matériau
- Fixation
- Quantité par colis
- Teinte RAL du bâti
- Couleur
- Code couleur
- Coloris de l'habillage
- Blindage électromagnétique
- Longueur
- Largeur du rack
- Teinte RAL des pièces d'habillage
- Largeur
- Profondeur
- Largeur
- Taille du filetage
- Diamètre
- Profondeur
- Finition avant
- Indice de protection
- Face d'appui
- Charge statique
- Arêtes traitées
- Conformité
- Charge statique
- Charge dynamique
- Charge dynamique
Filtre appliqué: 1
Produits | 160 résultats (1099 articles)

Varistar| Roulettes avec pieds réglables
Roulettes à haute capacité de charge avec pieds réglables pour les armoires Varistar.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Varistar CP | Roulettes Ø60 mm dont 2 avec freins, 400 kg, Hauteur 80 mm

Varistar| Roulettes, dont 2 avec blocage
Roulettes à haute capacité de charge pour les armoires Varistar.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Roulettes Varistar CP dont 2 avec blocage, 900 kg

Varistar| Rail C en profondeur
Rail C en profondeur pour armoire Varistar
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action

Kits de barre de mise à la terre verticale
Les kits de barre verticale de mise à la terre fournissent un endroit pratique pour connecter la terre des équipements.

Kit d’isolation électrique
Le kit d’isolation électrique fournit une séparation électrique entre le cadre et le sol.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Kit d’isolation électrique, fibre de verre, rouge

Étagère ventilée en acier à double face
Étagère ventilée en acier double face montée de chaque côté d’un rack à cadre ouvert.

Clés de rechange
Les clés de remplacement s’adaptent aux verrous d’une variété d'armoires

Étagère unilatérale en acier solide
L’étagère unilatérale en acier robuste se monte sur la bride avant ou arrière d’un rack à cadre ouvert.

Étagère unilatérale en aluminium solide
L’étagère unilatérale en aluminium solide se monte dans une armoire ou sur un rack à cadre ouvert de 19 po.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Étagère pleine unilatérale, 3unités, brossé, aluminium

Étagère ventilée unilatérale en acier
L’étagère unilatérale ventilée en acier se monte sur la bride avant ou arrière d’un rack à cadre ouvert.

Cosses à compression de mise à la terre
Les cosses à compression de liaison et de mise à la terre terminent les conducteurs en cuivre ou en cuivre étamé.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Cosses à compression, 1,00 trou à trou pour câble n°2/0, C/C, cuivre, noir
Cosses à compression, 0,625 trou à trou pour câble n°2 C/C, cuivre, marron
Cosses à compression, 1,00 trou à trou pour câble n°2 C/C, cuivre, marron
Cosses à compression, 1,00 trou à trou pour câble n° 4/0 C/C, cuivre, violet
Cosses à compression, 0,625 trou à trou pour câble n°6 C/C, cuivre, bleu
Cosses à compression, 1,00 trou à trou pour câble n°6 C/C, cuivre, bleu