Étagère unilatérale en acier solide


Étagère unilatérale en acier solide
L’étagère unilatérale en acier massif se monte sur la bride avant ou arrière du rack à cadre ouvert, supportant l’équipement qui n’est pas monté dans les cornières du rack. Elle utilise 3U d’espace rack et a une charge de base de 150 lb. (68 kg).
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- L’étagère unilatérale en acier massif se monte sur la bride avant ou arrière du rack à cadre ouvert, supportant l’équipement qui n’est pas monté dans les cornières du rack.
- Elle utilise 3U d’espace rack et a une charge de base de 150 lb. (68,0 kg)
Spécifications
DXF 2D
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.