Enterprise, à très grande échelle, multilocataire
Filtrer par
Filtre appliqué:
0
Effacer les filtres
- Type de produit
- Famille de produits
- Hauteur
- Indice de protection
- Type
- Tension CA
- Couleur
- Profondeur
- Matériau du bâti
- Type de poignée
- Largeur
- Compatible avec
- Matériau des pièces d'habillage
- Hauteur du rack
- Matériau
- Finition
- Couleur du bâti
- Hauteur
- Longueur
- Type de verrouillage
- Fixation
- Quantité par colis
- Code couleur
- Teinte RAL du bâti
- Coloris de l'habillage
- Blindage électromagnétique
- Largeur du rack
- Sorties commutées
- Teinte RAL des pièces d'habillage
- Largeur
- Taille du filetage
- Diamètre
- Profondeur
- Finition avant
- Charge statique
- Face d'appui
- Arêtes traitées
- Conformité
- Tension d'alimentation
- Nombre de compartiments
- Alimentation redondante
- Tension nominale
- Alimentation en fluide de refroidissement
- Charge statique
- Charge dynamique
- Charge dynamique
- Unités de rack
- Type de mesure
Produits | 516 résultats (2895 articles)

RackChiller| Porte arrière, Passive
Refroidit l’air chaud des équipements informatiques avant de le réintroduire dans la pièce.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Refroidisseur RackChiller Rear Door, échangeur thermique air/eau, passif, 2000H 600W
Refroidisseur RackChiller Rear Door, échangeur thermique air/eau, passif, 2000H 800W
Refroidisseur RackChiller Rear Door, échangeur thermique air/eau, passif, 2200H 600W
Refroidisseur RackChiller Rear Door, échangeur thermique air/eau, passif, 2200H 800W
Refroidisseur RackChiller Rear Door, échangeur thermique air/eau, passif, 2450H 600W
Refroidisseur RackChiller Rear Door, échangeur thermique air/eau, passif, 2450H 800W

Varistar LHX+ 45 In-Rack
Refroidisseur à montage latéral pour les applications de refroidissement en rack. Il aspire l'air chaud du plenum arrière (chaud) du rack et l'envoie dans le plenum avant (froid).

RackChiller| Vanne de régulation avec servomoteur pour porte arrière
Vanne de refroidissement à 2 voies avec actionneur pour la modulation du débit.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Vanne de régulation avec servomoteur pour RackChiller Rear Door, actif et passif

Rackchiller| Kit de juxtaposition en allée
Kit de juxtaposition à utiliser avec le RackChiller In-Row et les baies Varistar ou ProLine.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action

Rackchiller| Ensemble de contrôle de l'eau pour porte arrière
Inserts de tuyauterie en acier inoxydable avec capteurs (pression, température et débit).
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Kit de régulation d'eau pour Rear Door RackChiller , actif ou passif

Rackchiller| Écran d'affichage et clavier pour Porte arrière
Terminal composé d'un écran et de 6 touches pour l'accès local au contrôleur.

LHX+| Unité de contrôle
Ajoute la fonctionnalité de contrôle du débit du liquide de refroidissement au LHX+.

LHX+| Kit de contôle de l'eau
Inserts de tuyauterie en acier inoxydable avec capteurs (pression, température et débit).
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Kit de régulation de l'eauLHX+

LHX+| Écran d'affichage pour unité de régulation
Terminal composé d'un écran et de 6 touches pour l'accès local au contrôleur.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Écran d'affichageLHX+ pour unité de régulation

LHX+| Unité de ventilation

Set de raccordement au réseau d'eau pour RackChiller Rear Door
Paire de tuyaux flexibles tressés en acier inoxydable pour relier le RackChiller au système de refroidissement de l'installation.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Set de raccordement au réseau d'eau pour RackChiller Rear Door, actif ou passif