Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
RackChiller| Porte arrière, Passive
L’échangeur thermique air/eau RackChiller Rear Door (RDC) est conçu pour répondre aux besoins en refroidissement de charges thermiques élevées dans des baies serveur, de calcul et de stockage haute densité. L’échangeur thermique est fixé comme une porte arrière dotée d’un cadre supplémentaire, ce qui lui permet d’être monté à postériori sur des racks existants. La chaleur dissipée par les équipements du rack est récupérée par un échangeur thermique air/eau puis transférée dans le circuit d’eau de l’installation, sans transfert de chaleur vers la salle informatique. Le système complet est intégré esthétiquement dans une porte perforée, munie de capots de protection pour isoler l’arrivée de fluides et le circuit de refroidissement des équipements montés dans le rack.
Fonctions
- Solution sans ventilateur, silencieuse, aucune consommation d’énergie supplémentaire, peu d’entretien
- Le cadre de montage permet la séparation des serpentins et de la gestion des condensats de l'équipement monté dans le rack.
- L’espace libre à l’arrière de la baie reste entièrement disponible pour la distribution d’énergie et la gestion du câblage
- Compatible avec les baies nVent ; contacter nVent pour obtenir des informations sur l’intégration avec des baies tierces
- Sondes de température à l'entrée et sortie de l'air
- Système de régulation en option avec interface Modbus TCP et SNMP v2c
- Débit d’eau en option, Sondes de pression et de température incluses avec le kit de contrôle de l’eau pour une surveillance et une régulation de l’eau en fonction de la charge thermique réelle
- Écran d’affichage local en option
Spécifications
DXF 2D
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Rapport d'essai
Étape 3D
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.