Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Enterprise, à très grande échelle, multilocataire

Enterprise, à très grande échelle, multilocataire
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Type de produit
  • Famille de produits
  • Hauteur
      Appliquer
    • Indice de protection
    • Type
    • Tension CA
        Appliquer
      • Couleur
      • Profondeur
          Appliquer
        • Matériau du bâti
        • Type de poignée
        • Largeur
            Appliquer
          • Compatible avec
          • Matériau des pièces d'habillage
          • Hauteur du rack
              Appliquer
            • Matériau
            • Finition
            • Couleur du bâti
            • Hauteur
                Appliquer
              • Longueur
                  Appliquer
                • Type de verrouillage
                • Fixation
                • Quantité par colis
                • Code couleur
                • Teinte RAL du bâti
                • Coloris de l'habillage
                • Blindage électromagnétique
                • Largeur du rack
                • Sorties commutées
                • Teinte RAL des pièces d'habillage
                • Largeur
                    Appliquer
                  • Taille du filetage
                  • Diamètre
                      Appliquer
                    • Profondeur
                        Appliquer
                      • Finition avant
                      • Charge statique
                          Appliquer
                        • Face d'appui
                        • Arêtes traitées
                        • Conformité
                        • Tension d'alimentation
                        • Nombre de compartiments
                            Appliquer
                          • Alimentation redondante
                          • Tension nominale
                          • Alimentation en fluide de refroidissement
                          • Charge statique
                              Appliquer
                            • Charge dynamique
                            • Charge dynamique
                                Appliquer
                              • Unités de rack
                              • Type de mesure
                              Filter0

                              Sous-catégories

                              Rack à cadre ouvert

                              Rack à cadre ouvert

                              Racks et armoires pour serveur

                              Racks et armoires pour serveur

                              Gestion et chemins de câbles

                              Gestion et chemins de câbles

                              Distribution d'alimentation

                              Distribution d'alimentation

                              Technologie de rack

                              Technologie de rack

                              Refroidissement de boîtier, air

                              Refroidissement de boîtier, air

                              Refroidissement de racks et de rangées, liquide

                              Refroidissement de racks et de rangées, liquide

                              Alimentation de secours

                              Alimentation de secours

                              Produits | 516 résultats (2895 articles)

                              battery pack 12v

                              Varistar| Bloc-batterie, pour verrou électronique

                              Batterie 12 V pour fournir une charge de secours à la serrure électronique, empêchant l’accès non autorisé.
                              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                              Bloc-batterie Varistar pour verrouillage électronique, 12 V
                              rfid cards for electronic lock

                              Carte RFID pour serrure électronique en réseaux

                              Cartes à transpondeur pour les systèmes de fermeture électroniques.
                              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                              Carte RFID pour solution de verrouillage électronique en réseau, 125 KHz-HID
                              Carte RFID pour solution de verrouillage électronique en réseau, 13,56 MHz-MIFARE
                              power supply electronic lock

                              Alimentation pour verrouillage électronique

                              Alimentation externe
                              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                              Alimentation pour verrouillage électronique
                              mifare cards for stand alone electronic lock

                              Carte pour serrure électronique Standalone

                              Permet de créer des cartes d'utilisateur dans installation à fermeture électronique.
                              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                              Badge pour poignée électronique Stand-alone, 125 KHzHID
                              Badge pour poignée électronique Stand-alone, 13,56 MHz MIFARE
                              varistar containment systems

                              Confinement| Porte de travée coulissante

                              Portes de fermeture d'allée en différentes versions.
                              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                              Porte battante de confinement d'allée, manuelle, 1200L, RAL 7021
                              Porte coulissante de confinement d'allée, manuelle,L1200, RAL 7021
                              Porte coulissante de confinement d'allée, automatique,L1200, RAL 7021
                              automatic enclosure top covers

                              Toit de confinement automatique

                              Le toit peut être raccordé à un système d'extinction d'incendie.
                              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                              Toit de travée, automatique,L1200, 600P, RAL 7021
                              AirGuardExtremeClsdOpen Product Photo

                              Kit de brosses pour plancher encastrée avec couvercle et joint en deux étapes

                              Le kit de brosse à plancher encastré avec couvercle et joint à deux étages fournit un passage tout en scellant efficacement l’air.
                              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                              Kit de brosse à plancher encastrée 1-pièce, 5x7, Noir, ABS
                              door cover masks

                              Bandeau de compensation de hauteur de l'allée

                              Panneaux d'obturation pour différentes hauteurs de confinement d’allée pour éviter les fuites d’air.
                              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                              Bandeau de porte pour confinement, pour baies 52 U avec pieds réglables, RAL 7021
                              Bandeau de porte pour confinement, pour rack 52 U avec socle de 100 mm, RAL 7021
                              Bandeau de porte pour confinement, pour rack 47 U avec socle de 200 mm, RAL 7021
                              Bandeau de compensation de hauteur d'allée,H80, RAL 7021
                              Bandeau de compensation de hauteur d'allée,H165, RAL 7021
                              Aisle Containment Doors Image

                              Système de rétention Express ProLine, portes étanches

                              Les portes scellées Express sont conçues pour des allées de 1 200 mm (48 po) de largeur. Elles sont également pratiques pour les grandes allées.
                              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                              Portes étanches express pour système de rétention ProLine, 78x34x4, noir acier
                              Portes étanches express pour système de rétention ProLine, 83x34x4, noir acier
                              Portes étanches express pour système de rétention ProLine, 88x34x12.5 noir acier
                              Portes étanches express pour système de rétention ProLine, 88x46x12.5 noir acier
                              Aisle Containment Extension Cable for Automatic Top Cover

                              Confinement| Câble rallonge pour toit automatique

                              Câble de connexion pour le toit du confinement à ouverture automatique.
                              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                              Rallonge de confinement d'allée pour toit automatique,1 m
                              Rallonge de confinement d'allée pour toit automatique, 2 m
                              Rallonge de confinement d'allée pour toit automatique, 5 m
                              varistar containment systems

                              Confinement| Portes battantes, Manuelles

                              Les portes battantes sont la solution de fermeture économique la plus communément déployée dans les confinements d’allée.
                              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                              Porte battante de confinement d'allée, manuelle, 1200L, RAL 7035
                              Fan Finger guard grilles; 4-inch 4 inch; 6-inch 6 inch; DWS1; 14377 AFLTR4LD; 17424 AFLTR6LD

                              Kit de filtre de ventilateur et protège-doigts

                              Le kit de filtre et de protège-doigts pour ventilateur fournit un filtrage et une protection des ventilateurs de 4 et 6 pouces.
                              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                              Kit filtre de ventilateur et protège-doigts, ventilateurs 4", 5x5x0.4, plastique
                              Kit filtre de ventilateur et protège-doigts, ventilateurs 6", 7x6x0.3, plastique