Confinement| Porte de travée coulissante
        
        Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
      
        Confinement| Porte de travée coulissante
Les portes de travée sont disponibles en différentes versions : ouverture manuelle ou automatique.
          Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
        
      
                                      Détails
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                          Ressources
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Fonctions
- Compatible avec des baies de hauteur 2000 et 2200 mm
 - Portes de travées
 - Gris noir (RAL 7021)
 - Portes doubles adaptées à une largeur d’allée de 1200 mm
 - Les baies de hauteur 2200 mm nécessitent un bandeau, à commander séparément
 
Spécifications
| Type de produit | Porte de baie | 
| Matériau | Acier | 
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
 - Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.