Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Enterprise, à très grande échelle, multilocataire

Enterprise, à très grande échelle, multilocataire
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Type de produit
  • Famille de produits
  • Hauteur
      Appliquer
    • Indice de protection
    • Type
    • Tension CA
        Appliquer
      • Couleur
      • Profondeur
          Appliquer
        • Matériau du bâti
        • Type de poignée
        • Largeur
            Appliquer
          • Compatible avec
          • Matériau des pièces d'habillage
          • Hauteur du rack
              Appliquer
            • Matériau
            • Finition
            • Couleur du bâti
            • Hauteur
                Appliquer
              • Longueur
                  Appliquer
                • Type de verrouillage
                • Fixation
                • Quantité par colis
                • Code couleur
                • Teinte RAL du bâti
                • Coloris de l'habillage
                • Blindage électromagnétique
                • Largeur du rack
                • Sorties commutées
                • Teinte RAL des pièces d'habillage
                • Largeur
                    Appliquer
                  • Taille du filetage
                  • Diamètre
                      Appliquer
                    • Profondeur
                        Appliquer
                      • Finition avant
                      • Charge statique
                          Appliquer
                        • Face d'appui
                        • Arêtes traitées
                        • Conformité
                        • Tension d'alimentation
                        • Nombre de compartiments
                            Appliquer
                          • Alimentation redondante
                          • Tension nominale
                          • Alimentation en fluide de refroidissement
                          • Charge statique
                              Appliquer
                            • Charge dynamique
                            • Charge dynamique
                                Appliquer
                              • Unités de rack
                              • Type de mesure
                              Filter0

                              Sous-catégories

                              Rack à cadre ouvert

                              Rack à cadre ouvert

                              Racks et armoires pour serveur

                              Racks et armoires pour serveur

                              Gestion et chemins de câbles

                              Gestion et chemins de câbles

                              Distribution d'alimentation

                              Distribution d'alimentation

                              Technologie de rack

                              Technologie de rack

                              Refroidissement de boîtier, air

                              Refroidissement de boîtier, air

                              Refroidissement de racks et de rangées, liquide

                              Refroidissement de racks et de rangées, liquide

                              Alimentation de secours

                              Alimentation de secours

                              Produits | 516 résultats (2895 articles)

                              PH35158.jpg image

                              Arbre de crochets en J nVent CADDY Cat HP, fixation murale

                              Solution cheminement discontinu - Assemblage de plusieurs corchets en J haute performance de la série CAT HP. Idéal pour séparer différent circuit et sources de données. Installation mural. Pré-assemblé - prêt à installer.
                              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                              Arbre de crochets en J nVent CADDY Cat HP, fixation murale, 50 mm dia, 2 Niveaux
                              Arbre de crochets en J nVent CADDY Cat HP, fixation murale, 50 mm dia, 3 Niveaux
                              Arbre de crochets en J nVent CADDY Cat HP, fixation murale, 50 mm dia, 4 Niveaux
                              Arbre de crochets en J nVent CADDY Cat HP, fixation murale, 100 mm dia, 2 Niveaux
                              Arbre de crochets en J nVent CADDY Cat HP, fixation murale, 100 mm dia, 3 Niveaux
                              Arbre de crochets en J nVent CADDY Cat HP, fixation murale, 100 mm dia, 4 Niveaux
                              short slide rail

                              Eurorack| Glissière fixe, Courte

                              Glissière fixe courte Eurorack.
                              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                              Glissière fixe courte Eurorack, 1 pièce
                              Glissière fixe courte Eurorack, 5 pièces
                              VertCableMgrwFngrsDet Product Photo

                              Gestion verticale de câbles ProLine CableTek

                              La gestion verticale de câbles ProLine CableTek sépare, soutient et gère les câbles tout en offrant une flexibilité de montage.
                              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                              Gestion verticale de câbles ProLine CableTek, 1200x700mm, Noir, Acier
                              Gestion verticale de câbles ProLine CableTek, 1200x800mm, Noir, Acier
                              Gestion verticale de câbles ProLine CableTek, 2000x700mm, Noir, Acier
                              Gestion verticale de câbles ProLine CableTek, 2000x800mm, Noir, Acier
                              LEK12_RunwayElevationKit; Plated; Zinc; Runway; Elevation Kit; Ladder Rack; Networking Accessories; Photo Rendering; CAD Rendering

                              kit d’élévation pour chemin de câbles

                              Le kit d’élévation pour chemin de câbles soulève l'échelle au-dessus de la plaque de montage entre le rack et le support en échelle.
                              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                              Kit d’élévation pour chemin de câbles, 12,00 élévation, acier plaqué
                              Kit d’élévation pour chemin de câbles, 12,00 élévation, noir, acier
                              Kit d’élévation pour chemin de câbles, 12,00 élévation, blanc, acier
                              Kit d’élévation pour chemin de câbles, 3,00 élévation, acier plaqué
                              Kit d’élévation pour chemin de câbles, 3,00 élévation, noir, acier
                              Kit d’élévation pour chemin de câbles, 3,00 élévation, blanc, acier
                              Kit d’élévation pour chemin de câbles, 6,00 élévation, acier plaqué
                              Kit d’élévation pour chemin de câbles, 6" noir, acier
                              Kit d’élévation pour chemin de câbles, 6,00 élévation, blanc, acier
                              door hinge bracket

                              Novastar| Eurorack| Passage de câble

                              Recouvre l'ouverture crée par les panneaux ou les portes réduites.
                              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                              Passage de câblage pour Novastar et Eurorack, RAL 7035, vissé, 4 U
                              Passage de câblage pour Novastar et Eurorack, RAL 7035, vissé, 3 U
                              Chemin de câbles pour Novastar et Eurorack, RAL 7021, 3 U
                              Passage de câbles pour Novastar et Eurorack, RAL 7021, 4 U
                              PH19621.jpg image

                              Crochet en J nVent CADDY Cablecat avec attache à frapper

                              Ideal combination of innovative CADDY fasteners for structural steel beam applications with the CableCat series J-Hooks in a factory assembly. Prêt à sortir de la boîte.
                              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                              Crochet en J nVent CADDY Cablecat avec attache à frapper, Acier, Acier Ressort, 19 mm dia, 3–6 mm Rebord
                              Crochet en J nVent CADDY Cablecat avec attache à frapper, Acier, Acier Ressort, 19 mm dia, 8–12 mm Rebord
                              Crochet en J nVent CADDY Cablecat avec attache à frapper, Acier, Acier Ressort, 19 mm dia, 14–19 mm Rebord
                              PH34404.jpg image

                              Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec équerre entraîné par goupille

                              Fixations pour structures en béton, pour des installations au plafond avec les crochets en J haute performance de la série CAT HP, pré-assemblé. Prêt à installer.
                              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                              Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec équerre entraîné par goupille, 50 mm dia, 4 mm Trou
                              Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec équerre entraîné par goupille, 50 mm dia, 6 mm Trou
                              Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec équerre entraîné par goupille, 50 mm dia, 9 mm Trou
                              Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec équerre entraîné par goupille, 75 mm dia, 6 mm Trou
                              Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec équerre entraîné par goupille, 75 mm dia, 9 mm Trou
                              Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec équerre entraîné par goupille, 100 mm dia, 4 mm Trou
                              Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec équerre entraîné par goupille, 100 mm dia, 6 mm Trou
                              Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec équerre entraîné par goupille, 100 mm dia, 9 mm Trou
                              Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec équerre entraîné par goupille, 25 mm dia, 4 mm Trou
                              Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec équerre entraîné par goupille, 33,3 mm dia, 4 mm Trou
                              Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec équerre entraîné par goupille, 33,3 mm dia, 6 mm Trou
                              Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec équerre entraîné par goupille, 33,3 mm dia, 9 mm Trou
                              PROLINENtwrkVrtTieDwnDet Product Photo

                              Gestion de câbles d’attache verticale

                              La gestion de câbles d’attache vertical fournit un support de montage pour divers accessoires de gestion de câbles.
                              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                              Gestion de câble d’attache verticale, pour 1200 mm, noir, acier
                              Gestion de câble d’attache verticale, pour 2000 mm, noir, acier
                              19 front panel

                              Tampon en caoutchouc pour anneaux guide-câbles sur Face avant 19"

                              Coussinet en caoutchouc pour anneau guide-câbles double en acier. Permet d'obtenir une surface plane
                              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                              Protection en caoutchouc pour anneaux guide-câbles doubles en acierP 80
                              Coussinet en caoutchouc, pour anneaux guide-câbles doubles en acier 115P
                              PH36831.jpg image

                              Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache de poutre BC26

                              Fixations pour des installations sur poutre métallique type IPN, avec les crochets en J haute performance de la série CAT HP, pré-assemblé. Prêt à installer.
                              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                              Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache de poutre BC26, 50 mm dia, 21,8 mm Max. Rebord
                              Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache de poutre BC26, 75 mm dia, 21,8 mm Max. Rebord
                              Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache de poutre BC26, 25 mm dia, 21,8 mm Max. Rebord
                              Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache de poutre BC26, 33,3 mm dia, 21,8 mm Max. Rebord
                              PH5295.jpg image

                              Attache de crochet en J nVent CADDY Cat HP sur attache à frapper

                              Possibilité de combiner une attache à frapper avec le crochet en J CADDY CAT HP (quelque soit la taille) pour des installations sur poutre métallique type IPN. Fournit la flexibilité ultime sur le chantier tout en minimisant l'impact sur les stocks.
                              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                              Attache de crochet en J nVent CADDY Cat HP sur attache à frapper, 8–14 mm Rebord
                              Attache de crochet en J nVent CADDY Cat HP sur attache à frapper, 14–20 mm Rebord
                              Attache de crochet en J nVent CADDY Cat HP sur attache à frapper, 3–8 mm Rebord
                              PH36222.jpg image

                              Crochet en J nVent CADDY Cablecat avec attache à frapper, orientable

                              Ideal combination of innovative CADDY fasteners for structural steel beam applications with the CableCat series J-Hooks in a factory assembly. Prêt à sortir de la boîte.
                              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                              Crochet en J Cablecat 19 mm avec attache à frapper, 3-6 mm, orientable
                              Crochet en J nVent CADDY Cablecat avec attache à frapper, orientable, Acier, Acier Ressort, 19 mm dia, 8–12 mm Rebord
                              Crochet en J nVent CADDY Cablecat avec attache à frapper, orientable, Acier, Acier Ressort, 19 mm dia, 14–19 mm Rebord