Enterprise, à très grande échelle, multilocataire
Filtrer par
Filtre appliqué:
0
Effacer les filtres
- Type de produit
- Famille de produits
- Hauteur
- Indice de protection
- Type
- Tension CA
- Couleur
- Profondeur
- Matériau du bâti
- Type de poignée
- Largeur
- Compatible avec
- Matériau des pièces d'habillage
- Hauteur du rack
- Matériau
- Finition
- Couleur du bâti
- Hauteur
- Longueur
- Type de verrouillage
- Fixation
- Quantité par colis
- Code couleur
- Teinte RAL du bâti
- Coloris de l'habillage
- Blindage électromagnétique
- Largeur du rack
- Sorties commutées
- Teinte RAL des pièces d'habillage
- Largeur
- Taille du filetage
- Diamètre
- Profondeur
- Finition avant
- Charge statique
- Face d'appui
- Arêtes traitées
- Conformité
- Tension d'alimentation
- Nombre de compartiments
- Alimentation redondante
- Tension nominale
- Alimentation en fluide de refroidissement
- Charge statique
- Charge dynamique
- Charge dynamique
- Unités de rack
- Type de mesure
Produits | 516 résultats (2895 articles)

Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache pour panne en « C »
Fixations orientable pour des installations sur panne en C, avec les crochets en J haute performance de la série CAT HP, pré-assemblé. Prêt à installer.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache pour panne en « C », 25 mm dia, 1,5–6 mm Rebord
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache pour panne en « C », 50 mm dia, 1,5–6 mm Rebord

Crochet en J nVent CADDY Cablecat avec embout à clouer
Combinaison idéale d'attaches innovantes CADDY à clouer sur béton/plancher collaborant avec des crochets en J, assemblée en usine. Prêt à l'emploi.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Crochet en J nVent CADDY Cablecat avec embout à clouer, 50,8 mm dia

Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec embout à clouer
Fixations pour structures en béton, pour des installations au plafond par le biais de cloueur à poudre, avec les crochets en J haute performance de la série CAT HP, pré-assemblé. Prêt à installer.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action

Crochet en J avec embout à clouer nVent CADDY CAT HP
Ideal combination of innovative CADDY fasteners for concrete/metal deck shot fire applications with the high performance CAT HP series J-Hooks in a factory assembly. Prêt à sortir de la boîte.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Crochet en J avec embout à clouer nVent CADDY CAT HP

Collier de câble courant faible nVent CADDY Cat CR50
Solution facile à utiliser pour les petites dérivations d'installations basse tension et de données stables.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Collier de câble courant faible nVent CADDY Cat CR50, 50 mm dia

Section courbe en E horizontale de 90° (homologation cULus)
La section courbe en E horizontale à 90 degrés (classification cULus) fournit un changement horizontal dans la direction du chemin de câbles.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Section à courbe en E, horizontale à 90° (cULus), pour 12,00, noir, acier
Section à courbe en E, horizontale à 90° (cULus), pour 12, gris, acier
Section à courbe en E, horizontale à 90° (cULus), pour 12,00, plaqué, acier
Section à courbe en E, horizontale à 90° (cULus), pour 12,00, blanc, acier
Section à courbe en E, horizontale à 90° (cULus), pour 15,00, noir, acier
Section à courbe en E, horizontale à 90° (cULus), pour 15,00, blanc, acier
Section à courbe en E, horizontale à 90° (cULus), pour 18,00, noir, acier
Section à courbe en E, horizontale à 90° (cULus), pour 18, gris, acier
Section à courbe en E, horizontale à 90° (cULus), pour 18,00, plaqué, acier
Section à courbe en E, horizontale à 90° (cULus), pour 18,00, blanc, acier
Section à courbe en E, horizontale à 90° (cULus), pour 24,00, noir, acier
Section à courbe en E, horizontale à 90° (cULus), pour 24,00, blanc, acier

Gestion verticale de câbles CableTek-EC
La gestion verticale de câbles CableTek-EC s’attache aux racks à cadre ouvert offrant un support, un accès et une gestion des câbles appropriés.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Gestion verticale de câbles CableTek-EC, 84x3.50x9, noir, acier, simple
Gestion verticale de câbles CableTek-EC, 84x3.50x9, noir, acier, double
Gestion verticale de câbles CableTek-EC, 84x6x9, noir, acier, simple
Gestion verticale de câbles CableTek-EC, 84x6x9, noir, acier, double
Gestion verticale de câbles CableTek-EC, 84x6.5x21, noir, acier, double griffes
Gestion verticale de câbles CableTek-EC, 84x3,50x9, blanc, acier, double
Gestion verticale de câbles CableTek-EC, 84x3,50x9, blanc, acier, simple
Gestion verticale de câbles CableTek-EC, 84x6x9, blanc, acier, double
Gestion verticale de câbles CableTek-EC, 84x7x21, blanc, acier, double griffes
Gestion verticale de câbles CableTek-EC, 84x6x9, blanc, acier, simple

Support de câble nVent CADDY Cat 425 à fixation murale
Solution de support de voies d’accès non continu de grande capacité avec une conception de socle large pour les câbles de données haute performance et la fibre optique. Facilement ajustable pour de multiples configurations de faisceaux de câbles.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Support de câble nVent CADDY Cat 425 à fixation murale, 100 mm, 150 mm dia

Equerre pour crochet en J nVent CADDY Cat HP
Possibilité de combiner une fixation de support d'angle avec le crochet en J CADDY CAT HP (quelque soit la taille) pour des installations au plafond. Fournit la flexibilité ultime sur le chantier tout en minimisant l'impact sur les stocks.

Attache de crochet en J nVent CADDY Cat HP sur attache de poutre BC200, orientable
Innovative component solution that enables the end user to combine a BC200 fastener for beam installations with any size CADDY CAT HP J-Hook. Offre la plus grande flexibilité sur le chantier tout en minimisant l'impact sur les stocks.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attache de crochet en J nVent CADDY Cat HP sur attache de poutre BC200, orientable, 3,2–16 mm Rebord

Crochet en J nVent CADDY Cablecat avec équerre
Ideal combination of innovative CADDY fasteners for ceiling/deck mount applications with the CableCat series J-Hooks in a factory assembly. Prêt à sortir de la boîte.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Crochet en J nVent CADDY Cablecat avec équerre, 19 mm dia, 6,3 mm Trou

Crochet en J nVent CADDY Cablecat avec attache pour panne en «Z »
Ideal combination of innovative CADDY fasteners for purlin applications with the CableCat series J-Hooks in a factory assembly. Prêt à sortir de la boîte.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Crochet en J nVent CADDY Cablecat avec attache pour panne en «Z », Acier, Acier Ressort, 19 mm dia, 1,5–6 mm Rebord