Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec embout à clouer
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec embout à clouer
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Vidéo
Fonctions
- Offre un support optimal pour les câbles de données haute performance, tels que les câbles de catégories 5e, 6, 6A, 7 incluses et la fibre optique
- Équipé d'un embout prêt à clouer de DEWALT® à utiliser à l'aide d'un cloueur à cartouche
- Se fixe rapidement et facilement sur le béton et les ossatures en acier ou en métal composite
- S’installe facilement à l’aide du clou intégré prêt à être installé avec un cloueur à cartouches ou à gaz
- Les bords arrondis des crochets en J offrent un support à rayon de courbure adapté à des câbles de données haute performance
- Offre une capacité de remplissage et une capacité de charge supérieures à la plupart des autres alternatives de support de câbles non continues
- Conforme à la norme EN 50174-2
- Conforme aux normes ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 et ANSI®/TIA 569
- Rapport d’évaluation ICC-ES ESR-2024 disponible pour le clou prémonté pour cloueur de DEWALT®
Spécifications
| Finition | Électro-galvanisé; Prégalvanisé |
| Matériau | Acier |
Brochure
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Spécification technique



- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.