Filtrer par
Filtre appliqué:
0
Effacer les filtres
- Type de produit
- Famille de produits
- Hauteur
- Indice de protection
- Type
- Tension CA
- Couleur
- Profondeur
- Matériau du bâti
- Type de poignée
- Hauteur du rack
- Largeur
- Compatible avec
- Finition
- Hauteur
- Longueur
- Matériau
- Fixation
- Quantité par colis
- Code couleur
- Blindage électromagnétique
- Largeur du rack
- Sorties commutées
- Largeur
- Taille du filetage
- Diamètre
- Profondeur
- Finition avant
- Face d'appui
- Charge statique
- Arêtes traitées
- Conformité
- Tension d'alimentation
- Alimentation redondante
- Tension nominale
- Alimentation en fluide de refroidissement
- Charge dynamique
- Unités de rack
- Type de mesure
Produits | 223 résultats (1165 articles)

Advantage Series Input Metered, Outlet Switched PDU

PDU| Équerres de montage
Kits de montage pour les PDU.

RackPower| Câble de détection des fuites
Câble de détection de fuites de fluides, pour détecter les fuites le long d'un tuyau / dans une zone, pour les PDU nVent SCHROFF RackPower.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Capteur de détection des fuites linéaires

Advantage Series Outlet Metered, Outlet Switched PDU

Support de montage avec bloc isolant pour barre bus 1, 2 pôles
Les supports de montage pour barre bus sont des blocs isolés des circuits de charge pour les rails de mise à la terre.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Support de montage avec bloc isolant pour barre bus 1, 2 pôles

RackPower| Détecteur de fuites
Capteur de détection de fuite de fluide pour une détection localisée, adapté aux PDU nVent SCHROFF RackPower.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Capteur de détection des fuites ponctuelles

Advantage Series Input Metered PDU
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
MI PDU, 1U, 30A(24A)NA/32A Int, 380-415V, 3P Wye, 9 CB, (9)4-in-1
MI PDU, 2U, 60A(48A)NA/63A Int, 380-415V, 3P Wye, 12 CB, (18)4-in-1
MI PDU, 2U, 60A(48A), 208V, 3P Delta, 9 CB, (18)4-in-1
MI PDU, 1U, 60A(48A), 208V, 3P Delta, 6 CB, (9)4-in-1
MI PDU, 2U, 100A(80A), 208V, 3P Delta, 9 CB, (18)4-in-1
MI PDU, 2U, 100A(80A)NA/96A Int, 380-415V, 3P Wye, 18 CB, (18)4-in-1
MI PDU, 1U, 60A(48A)NA/48A Int, 380-415V, 3P Wye, 9 CB, (9)4-in-1