Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Montage mural Armoires et boîtiers
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 1
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Hauteur
      Appliquer
    • Hauteur
        Appliquer
      • Largeur
          Appliquer
        • Largeur
            Appliquer
          • Profondeur
              Appliquer
            • Profondeur
                Appliquer
              • Indice de protection
              • Famille de produits
              Filter1

              Filtre appliqué: 1

              Produits | 9 résultats (118 articles)

              2100 Hoffman Way, Anoka, MN 55303, PH 763 422 2211, hoffmanonline.com

              ProTek à double charnières, UL et NEMA type 4, 4X ou 12

              Les boîtiers à double charnière ProTek protègent les équipements à montage mural dans des environnements difficiles.
              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
              ProTek double charnière, solide, type 4, 12, 17x24x15, gris clair, acier
              ProTek double charnière, solide, type 4, 12, 24x24x15, gris clair, acier
              ProTek double charnière, solide, type 4 4X 12, 24.09x23.62x14.96, brossé, SS304
              ProTek double charnière, solide, type 4, 4X, 12 24x24x24, acier
              ProTek double charnière, solide, type 4 4X 12, 24.09x23.62x24, brossé, SS304
              ProTek double charnière, solide, type CA 4, 12, 25x24x28, gris clair, acier
              ProTek double charnière, solide, type CA 4 4X 12, 24x24x28, brossé, Inox 304
              ProTek double charnière, solide, type 4, 12, 24x24x30, gris clair, acier
              ProTek double charnière, solide, type CA 4, 12, 25x24x31, gris clair, acier
              ProTek double charnière, solide, type CA 4 4X 12, 24x24x31, brossé, Inox 304
              ProTek double charnière, solide, type 4, 12, 24x24x36, gris clair, acier
              ProTek double charnière, solide, type 4 4X 12, 24.09x23.62x36.02, brossé, SS304
              ProTek double charnière, solide, type 4, 12, 24x28x24, gris clair, acier
              ProTek double charnière, type 4 12, 24,09 x 27,56 x 36,02, brossé, SS304 solide
              ProTek double charnière, solide, type 4, 12, 36x24x15, gris clair, acier
              ProTek double charnière, solide, type 4 4X 12, 36.30x23.62x14.96, brossé, SS304
              ProTek double charnière, solide, type 4, 12, 36x24x24, gris clair, acier
              ProTek double charnière, solide, type 4 4X 12, 36.30x23.62x24, brossé, SS304
              ProTek double charnière, solide, type CA 4, 12, 36x24x28, gris clair, acier
              ProTek double charnière, solide, type CA 4 4X 12, 36x24x28, brossé, Inox 304
              ProTek double charnière, solide, type CA 4, 12, 36x24x31, gris clair, acier
              ProTek double charnière, solide, type CA 4 4X 12, 36x24x31, brossé, Inox 304
              ProTek double charnière, type 4 12, 36,30 x 23,62 x 36,02, brossé, SS304 solide
              ProTek double charnière, solide, type 4 4X 12, 36.30x23.62x36.02, brossé, SS304
              ProTek double charnière, solide, type 4, 12, 36x28x24, gris clair, acier
              ProTek double charnière, type 4 12, 36,30 x 27,56 x 36,02, brossé, SS304 solide
              ProTek double charnière, solide, type 4, 12, 49x24x15, gris clair, acier
              ProTek double charnière, solide, type 4 4X 12, 48.54x23.62x14.96, brossé, SS304
              ProTek double charnière, solide, type 4, 12, 49x24x24, gris clair, acier
              ProTek double charnière, solide, type 4 4X 12, 48.54x23.62x24, brossé, SS304
              ProTek double charnière, solide, type CA 4, 12, 49x24x28, gris clair, acier
              ProTek double charnière, solide, type CA 4 4X 12, 49x24x28, brossé, Inox 304
              ProTek double charnière, solide, type CA 4, 12, 49x24x31, gris clair, acier
              ProTek double charnière, solide, type CA 4 4X 12, 49x24x31, brossé, Inox 304
              ProTek double charnière, type 4 12, 48,54 x 23,62 x 36,02, brossé, SS304 solide
              ProTek double charnière, solide, type 4, 12, 49x28x24, gris clair, acier
              ProTek double charnière, solide, type 4, 12, 60x24x15, gris clair, acier
              ProTek double charnière, solide, type 4, 12, 60x24x24, gris clair, acier
              ProTek double charnière, fenêtre, type 4, 12, 17x24x15, gris clair, acier
              ProTek double charnière, fenêtre, type 4, 12, 24x24x15, gris clair, acier
              ProTek double charnière, fenêtre, type 4, 12, 24x24x24, gris clair, acier
              ProTek double charnière, fenêtre, courant alternatif, type 4 , 12 24x24x28 acier
              ProTek double charnière, fenêtre, type 4, 12, 24x24x30, gris clair, acier
              ProTek double charnière, fenêtre, type 4, 12, 24x24x36, gris clair, acier
              ProTek double charnière, fenêtre, type 4, 12, 24x28x24, gris clair, acier
              ProTek double charnière, fenêtre, courant alternatif, type 4, 12 49x24x28 acier
              ProTek double charnière, fenêtre, type 4, 12, 49x24x30, gris clair, acier
              ProTek double charnière, fenêtre, type 4, 12, 49x24x36, gris clair, acier
              ProTek double charnière, fenêtre, type 4, 12, 49x28x24, gris clair, acier
              ProTek double charnière, fenêtre, type 4, 12, 49x28x36, gris clair, acier
              ProTek double charnière, fenêtre, type 4, 12, 60x24x15, gris clair, acier
              ProTek double charnière, fenêtre, type 4, 12, 60x24x24, gris clair, acier
              ProTek double charnière, fenêtre, type 4, 12, 24x28x36, gris clair, acier
              ProTek double charnière, fenêtre, type 4, 12, 36x24x15, gris clair, acier
              ProTek double charnière, fenêtre, type 4, 12, 36x24x24, gris clair, acier
              ProTek double charnière, fenêtre, courant alternatif, type 4, 12 36x24x28 acier
              ProTek double charnière, fenêtre, type 4, 12, 36x24x30, gris clair, acier
              ProTek double charnière, fenêtre, type 4, 12, 36x24x36, gris clair, acier
              ProTek double charnière, fenêtre, type 4, 12, 36x28x24, gris clair, acier
              ProTek double charnière, fenêtre, type 4, 12, 36x28x36, gris clair, acier
              ProTek double charnière, fenêtre, type 4, 12, 49x24x15, gris clair, acier
              ProTek double charnière, fenêtre, type 4, 12, 49x24x24, gris clair, acier
              ProTek Single-Door UL and NEMA Type 4 12 photo

              ProTek porte simple UL et NEMA, type 4 ou 12

              Les boîtiers à une charnière ProTek protègent les équipements à montage mural dans des environnements difficiles.
              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
              Porte-fenêtre simple ProTek, type CA 4, 12, 36.30x23.62x24, gris clair, acier
              Porte simple ProTek, type 4, 12, 48.54x23.62x23.62, gris clair, acier, fenêtre
              Porte simple ProTek, type 4, 12, 48.54x23.62x24, gris clair, acier, fenêtre
              Porte-fenêtre simple ProTek, type CA 4, 12, 48.54x23.62x24, gris clair, acier
              Porte simple ProTek, pleine, type 4 ; 12, 24.09x23.62x11.81, gris clair, acier
              Porte simple ProTek, pleine, type 4, 4X, 12, 24.09x23.62x11.81, brossé, SS304
              Porte simple ProTek, pleine, type 4 ; 12, 24.09x23.62x24, gris clair, acier
              1 porte ProTek, pleine, courant alternatif, type 4 ; 4X ; 12, 24x24x24 acier
              Porte simple ProTek, pleine, type 4, 4X, 12, 24.09x23.62x24, brossé, SS304
              Porte simple ProTek, pleine, courant alternatif, type 4 4X 12, 24x24x24, SS304
              Porte simple ProTek, pleine, type 4 ; 12, 36.30x23.62x11.81, gris clair, acier
              Porte simple ProTek, pleine, type 4, 4X, 12, 36.30x23.62x11.81, brossé, SS304
              Porte simple ProTek, pleine, type 4 ; 12, 36.30x23.62x24, gris clair, acier
              Porte simple ProTek, pleine, type CA 4, 12, 36.30x23.62x24, gris clair, acier
              Porte simple ProTek, pleine, type 4, 4X, 12, 36.30x23.62x24, brossé, SS304
              1 porte ProTek, pleine, courant alternatif, type 4 4X 12, 36.30x24x24 Inox 304
              Porte simple ProTek, pleine, type 4 ; 12, 48.54x23.62x11.81, gris clair, acier
              Porte simple ProTek, pleine, type 4, 4X, 12, 48.54x23.62x11.81, brossé, SS304
              Porte simple ProTek, pleine, type 4 ; 12, 48.54x23.62x24, gris clair, acier
              Porte simple ProTek, pleine, type CA 4, 12, 48.62x23.62x24, gris clair, acier
              Porte simple ProTek, pleine, type 4, 4X, 12, 48.54x23.62x24, brossé, SS304
              Porte simple ProTek, pleine, courant alternatif, type 4 4X 12, 49x24x24, SS304
              Porte simple ProTek, type 4, 12, 24.09x23.62x11.81, gris clair, acier, fenêtre
              Porte simple ProTek, type 4, 12, 24.09x23.62x24, gris clair, acier, fenêtre
              Porte-fenêtre simple ProTek, type CA 4, 12, 24.09x23.62x2.40, gris clair, acier
              Porte simple ProTek, type 4, 12, 36.30x23.62x11.81, gris clair, acier, fenêtre
              Porte simple ProTek, type 4, 12, 36.30x23.62x24, gris clair, acier, fenêtre
              PROTEKII2Door3RSolidClsd Product Photo

              Ensembles pour ventilateurs à double charnière ProTek

              Les ensembles pour ventilateurs à double charnière ProTek protègent les équipements à montage mural dans divers environnements.
              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
              Ens. ventilateurs ProTek double charnière, solide, 3R, 24x24x24 gris, acier
              Ens. ventilateurs ProTek double charnière, solide, 3R, 36x24x24 gris, acier
              Ens. ventilateurs ProTek double charnière, solide, 3R, 48.62x24x24 gris, acier
              Ens. ventilateurs ProTek double charnière, type 1, 24x24x24 gris, acier
              Ens. ventilateurs ProTek double charnière, type 1, 36x24x24 gris, acier
              Ens. ventilateurs ProTek double charnière, type 1, 49x24x24 gris, acier
              PROTEKII242412Clsd Product Photo

              Ensembles pour ventilateurs ProTek à porte simple

              Les ensembles pour ventilateurs à porte simple ProTek protègent les équipements à montage mural dans divers environnements.
              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
              Ens. ventilateurs pour porte-fenêtre ProTek, type 1, 36x24x24 gris, acier
              Ens. ventilateurs pour porte-fenêtre ProTek, type 1, 49x24x24 gris, acier
              Ens. ventilateurs ProTek 1 porte, pleine, 3R, 24x24x12 gris, acier
              Ens. ventilateurs ProTek 1 porte, pleine, 3R, 24x24x24 gris, acier
              Ens. ventilateurs ProTek 1 porte, pleine, 3R, 36x24x12 gris, acier
              Ens. ventilateurs ProTek 1 porte, pleine, 3R, 36x24x24 gris, acier
              Ens. ventilateurs ProTek 1 porte, pleine, 3R, 49x24x12 gris, acier
              Ens. ventilateurs ProTek 1 porte, pleine, 3R, 49x24x24 gris, acier
              Ens. ventilateurs pour porte-fenêtre ProTek, type 1, 24x24x24 gris, acier
              PTRA24T_PTRA24S_ProtekRackAngles_m_sq.png

              Cornières de rack ProTek

              Les angles de rack ProTek prennent en charge les équipements de rack 19 po du produit ProTek avec portes simple et double à charnières.
              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
              Cornières de rack ProTek, 14,00, 8 unités, plaqués, acier, taraudés
              Cornières de rack ProTek, 14,00, 8 unités, plaqué, acier, carré
              Cornières de rack ProTek, 21,00, 12 unités, plaqués, acier, taraudés
              Cornières de rack ProTek, 21,00, 12 unités, plaqué, acier, carré
              Cornières de rack ProTek, 33,25, 19 unités, plaqués, acier, taraudés
              Cornières de rack ProTek, 33,25, 19 unités, plaqué, acier, carré
              Cornières de rack ProTek, 45,50, 26 unités, plaqués, acier, taraudés
              Cornières de rack ProTek, 45,50, 26 unités, plaqué, acier, carré
              Cornières de rack ProTek, 56,00, 32 unités, plaqués, acier, taraudés
              Cornières de rack ProTek, 56,00, 32 unités, plaqué, acier, carré
              PROTEKIIWingKnob Product Photo

              Verrou à ailettes de cadenassage, acier inoxydable

              Le verrou à ailettes cadenassable permet de verrouiller un boîtier, assurant un indice UL supérieur.
              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
              Boulon à ailettes de cadenassage, 1,97 x 1,30 x 1,00, brossé, SS316
              WireManager Product Photo

              Gestion de câbles Wire Form à cadre ouvert

              La gestion des câbles Wire Form à cadre ouvert permet une excellente sélection de câbles zéro-U.
              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
              Gestion de câbles Wire Form, pour 19 po, acier plaqué
              PTLCMB3BComboLock Product Photo

              Serrure à combinaison à 3 chiffres

              La serrure à combinaison à 3 chiffres permet aux coffrets d’être verrouillés sans clé.
              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
              Serrure à combinaison à 3 chiffres, zinc moulé sous pression, acier
              PROTEKIIQTurnLockWingKnob Product Photo

              Bouton verrou avec serrure à tourniquet

              Le verrou à ailettes quart de tour à clé peut verrouiller plusieurs armoires murales.
              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
              Boulon à ailettes quart de tour avec verrouillage à clé, noir, acier