Filtrer par
Filtre appliqué:
0
Effacer les filtres
- Type de produit
- Famille de produits
- Hauteur
- Indice de protection
- Type
- Tension CA
- Couleur
- Profondeur
- Matériau du bâti
- Type de poignée
- Hauteur du rack
- Largeur
- Compatible avec
- Finition
- Hauteur
- Longueur
- Matériau
- Fixation
- Quantité par colis
- Code couleur
- Blindage électromagnétique
- Largeur du rack
- Sorties commutées
- Largeur
- Taille du filetage
- Diamètre
- Profondeur
- Finition avant
- Face d'appui
- Charge statique
- Arêtes traitées
- Conformité
- Tension d'alimentation
- Alimentation redondante
- Tension nominale
- Alimentation en fluide de refroidissement
- Charge dynamique
- Unités de rack
- Type de mesure
Produits | 223 résultats (1165 articles)

RackPower| Hub d'entrée des capteurs
Hub de capteurs pour connecter 3 capteurs sur un port de capteurs PDU nVent SCHROFF RackPower.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Concentrateur d'alimentation électrique des capteurs

RackPower| 3 capteurs de température et 1 capteur d'humidité
3x sonde de température et 1x sonde d'humidité pour PDU RackPower nVent SCHROFF, avec 2 m de câble. Installation facile à l'aide d'un aimant dans le boîtier du capteur
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
3 capteurs de température et 1 capteur d’humidité

Racks et panneaux pour montage d'unités de distribution d’énergie (PDU)
Les PDU montés sur rack et sur panneau fournissent une alimentation fiable à l’équipement installé dans les armoires et les racks.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
PDU monté en rack et sur panneau, 6 prises 20 A, 16 po de long, noir, acier
PDU monté sur rack et sur panneau, 6 prises 15 A, 19 po de long, noir, acier
PDU monté en rack et sur panneau, 10 prises 15 A, 19 po de long, noir, acier
PDU monté en rack et sur panneau, 10 prises 20 A, 19 po, noir, acier
PDU monté en rack et sur panneau, 10 prises 20 A, protection, 19 po, noir, acier
PDU monté en rack et sur panneau, 10 prises 20 A, 19" long, surtension, torsion
PDU monté sur rack et sur panneau, 14 prises 15 A, 19 po de long, noir, acier
PDU monté sur rack et sur panneau, 18 prises 15 A, 48 po de long, noir, acier
PDU monté sur rack et sur panneau, 24 prises 15 A, 62 po de long, noir, acier
PDU monté en rack et sur panneau, 24 prises 20 A, 62 po de long, noir, acier
PDU monté en rack et sur panneau, 24 prises 20 A, 62" long, torsion

RackPower| Capteur simple de température et d'humidité
Sonde de température et d'humidité pour PDU nVent SCHROFF RackPower avec 2 m de câble. Installation facile à l'aide d'un aimant dans le boîtier du capteur.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Capteur de température et d’humidité simple

RackPower| Contacteur de porte
Capteur d'interrupteur de porte avec interrupteur magnétique pour PDU nVent SCHROFF RackPower. Easy installation by a Magnet in the Sensor Box.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Capteur de commutateur de porte

Support multiprises universel
Le support multiprises universel s’adapte dans le coin de tous les châssis ProLine et facilite le montage d’une variété de barres d'alimentation.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Support multiprise universel, acier plaqué

Support PDU monté en rack
Le support PDU monté en rack permet de monter des barres d’alimentation sur les côtés du coffret sans utiliser d’espace de rack.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Support PDU monté en rack, acier plaqué

Alarm Beacon sensors
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Alarm Beacon sensors

Sortie PDU commutée et moniteur environnemental
La sortie PDU commutée et le moniteur environnemental fournissent des capacités de surveillance de l’alimentation et de l’environnement.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Sortie PDU commutée et moniteur environnemental, pour rack 19 po, noir, acier

Séparateur à 5 voies
Le séparateur à 5 voies permet à 5 capteurs de se raccorder à une prise RJ11/RJ12.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Séparateur 5 chemins, beige, plastique