Cornières de panneau D-Box Patch
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Cornières de panneau D-Box Patch
Les cornières de panneau de raccordement s'inclinent de 45 degrés pour fournir un accès pratique à l’équipement monté sur les panneaux de raccordement. IFournissent un espace additionnel pour panneau de raccordeme dans des armoires de 914 et 1 219 mm (36 et 48 pouces) de hauteur. Veuillez noter qu’ils sont vendus par paire, y compris le matériel de montage et le manuel d’instructions.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
CAD
Fonctions
- Les cornières de panneau de raccordement s'inclinent de 45 degrés pour fournir un accès pratique à l’équipement monté sur les panneaux de raccordement
- Fournissent un emplacement additionnel au panneau de raccordement dans des armoires de 914 et 1219 mm (36 et 48 pouces) de hauteur
- Vendus par paire, y compris le matériel de montage et le manuel d’instructions
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.