Kit de cadenas D-Box


Kit de cadenas D-Box
Le kit de cadenas D-Box permet de cadenasser les boîtiers, pour une protection supplémentaire de l’équipement. Il comprend un moraillon et une agrafe à installer sur site. Il s’adapte aux cadenas dont le diamètre de manille est de 8 mm (5/16 po) maximum. Aucun perçage ou préparation n’est nécessaire. Veuillez noter que le kit comprend le matériel de montage.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Le kit de cadenas D-Box permet aux coffrets d’être cadenassés, ce qui offre une sécurité supplémentaire pour protéger l’intérieur de l’équipement
- Il comprend un moraillon et une agrafe à installer sur site
- Il s’adapte aux cadenas dont le diamètre de manille est de 8 mm (5/16 po) maximum. Aucun perçage ou préparation n’est nécessaire
- Le kit comprend le matériel de montage
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.