Réseau principal
Filtrer par
Filtre appliqué:
0
Effacer les filtres
- Type de produit
- Famille de produits
- Hauteur
- Indice de protection
- Type
- Tension CA
- Couleur
- Profondeur
- Matériau du bâti
- Type de poignée
- Compatible avec
- Matériau des pièces d'habillage
- Hauteur du rack
- Finition
- Couleur du bâti
- Hauteur
- Longueur
- Type de verrouillage
- Matériau
- Fixation
- Quantité par colis
- Teinte RAL du bâti
- Code couleur
- Coloris de l'habillage
- Blindage électromagnétique
- Largeur du rack
- Sorties commutées
- Teinte RAL des pièces d'habillage
- Largeur
- Largeur
- Taille du filetage
- Diamètre
- Profondeur
- Finition avant
- Face d'appui
- Charge statique
- Arêtes traitées
- Conformité
- Tension d'alimentation
- Tension nominale
- Alimentation en fluide de refroidissement
- Charge statique
- Charge dynamique
- Charge dynamique
- Unités de rack
- Type de mesure
Produits | 266 résultats (1485 articles)

Support multiprises universel
Le support multiprises universel s’adapte dans le coin de tous les châssis ProLine et facilite le montage d’une variété de barres d'alimentation.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Support multiprise universel, acier plaqué

RackPower| Contacteur de porte
Capteur d'interrupteur de porte avec interrupteur magnétique pour PDU nVent SCHROFF RackPower. Easy installation by a Magnet in the Sensor Box.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Capteur de commutateur de porte

Support PDU monté en rack
Le support PDU monté en rack permet de monter des barres d’alimentation sur les côtés du coffret sans utiliser d’espace de rack.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Support PDU monté en rack, acier plaqué

Barre de mise à la terre avec fixations à vis
Les rails métalliques sont généralement logés à l'intérieur d'armoires et de tableaux pour la distribution locale de courant fort.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Barre bus de mise à la masse avec brides à vis, 200 mm
Barre bus de mise à la masse avec brides à vis, 450 mm, 19"
Barre bus de mise à la masse avec brides à vis, 975 mm
Barre bus de mise à la masse avec brides à vis, 1680 mm, 38 U
Barre bus de mise à la masse avec brides à vis, 1900 mm, 43 U
Barre bus de mise à la masse avec brides à vis, 2000 mm, 47 U

Alarm Beacon sensors
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Alarm Beacon sensors

Barre bus pour mise à la terre avec cosses à oeillets
Les rails métalliques sont généralement logés à l'intérieur d'appareillages de commutation et de tableaux pour la distribution locale d'électricité à haute intensité.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Barre bus de mise à la masse avec cosses à oeillets, 440 mm, 19"
Barre bus de mise à la masse avec cosses à oeillets, 980 mm
Barre bus de mise à la masse avec cosses à oeillets, 1680 mm, 38 U
Barre bus de mise à la masse avec cosses à oeillets, 1900 mm, 43 U
Barre bus de mise à la masse avec cosses à oeillets, 1980 mm, 47 U

Sortie PDU commutée et moniteur environnemental
La sortie PDU commutée et le moniteur environnemental fournissent des capacités de surveillance de l’alimentation et de l’environnement.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Sortie PDU commutée et moniteur environnemental, pour rack 19 po, noir, acier

Coffret de distribution| Modules avec disjoncteurs
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Modules de distribution de l'alimentation selon la norme DIN 43880, FI Interrupteur de sécurité, 16 A, 30 mA

Séparateur à 5 voies
Le séparateur à 5 voies permet à 5 capteurs de se raccorder à une prise RJ11/RJ12.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Séparateur 5 chemins, beige, plastique

Cordon secteur
Le câblage secteur SCHROFF permet une fixation pratique et universelle avec des fixation modulaires.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Câble secteur, BS vers IEC C13, 2,5 m, noir
Câble secteur, USA vers IEC C13, 2,5 m, noir
Câble secteur, IEC C14, vers C13, 2,5 m, noir
Câble secteur, SCHUKO/UTE vers IEC C13-Angulé, 2.5 m, Gris
Câble secteur, SCHUKO/UTE vers IEC C13, 2,5 m, noir
Câble secteur, SCHUKO/UTE selon IEC C13, 2.5 m, gris
Câble secteur, IEC C14, vers C13, 0,5 m, noir
Câble secteur, IEC C14 vers C13, 1 m, noir